(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุง ความทนทาน และความคม ผู้ผลิต จึงได้รับ ความทนทาน ที่ 1.7 เท่าและความคมที่เพิ่มขึ้น 1.2 เท่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นเก่า
·ใยแก้วที่มีประสิทธิภาพช่วยเสริมแรงเพื่อต้านทานแรงกระแทกระหว่างการตัดและไม่มีการกระจัดกระจายแม้ว่าจะแตกหัก
·เหมาะสำหรับโลหะทุกประเภทเช่นโลหะทั่วไปและ สเตนเลสไม่จำเป็นต้องเลือกหินเจียรสำหรับ "ใช้โลหะ" หรือ "สเตนเลส" ตาม วัสดุ ที่จะตัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัดโลหะต่างๆรวมทั้งท่อมุมช่องเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณเหล็กแผ่นบางเหล็กทั่วไปเหล็กกัลวาไนซ์สแตนเลสอลูมิเนียม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
RA-105ST |
RA-105ST-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | จำนวนที่มีอยู่ (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | รหัสของทรัสโก้ | รุ่น | สเปค | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 176.19 | TKE CUTTING WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | รวม 5 ผ้าใบแลพแผ่นชีต | 5 | 311-0362 | รวม 5 ผ้าใบแลพแผ่นชีต | - | 42 ก | |||
฿ 4,861.81 | TKE CUTTING WHEELS | 10 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | รวม 60 ผ้าใบแลพแผ่นชีต | 60 | 355-8584 | รวม 60 ผ้าใบแลพแผ่นชีต | 60 แผ่น เซอร์วิสแพ็ค | 2500 ก. / คลองเลื่อย |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แบน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม | สารขัดถู | AZ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดอนุภาค(#) | 36 | ความแข็ง | R | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 105 |
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 2.2 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 15 | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) | 14400 |
เครื่องมือ ใช้ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ | ใช้ | สำหรับตัดโลหะทั่วไป ได้แก่ ท่อมุมช่องเหล็กเส้นกลมเหล็กแผ่นบางเหล็กทั่วไปเหล็กกัลวาไนซ์สแตนเลสอลูมิเนียม ฯลฯ | คุณสมบัติ | ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุง ความทนทาน และความคม ผู้ผลิต ได้รับ ความทนทาน ที่ 1.7 เท่าและความคมที่เพิ่มขึ้น 1.2 เท่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นเก่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง