1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, ชิ้นส่วนหัวเชื่อม หัวทิพ【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, ชิ้นส่วนหัวเชื่อม หัวทิพ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 378.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เหมาะสำหรับการเชื่อมที่หลากหลายตั้งแต่การเชื่อมกึ่งอัตโนมัติไปจนถึงการเชื่อมหุ่นยนต์ การประมวลผลรูทำให้การจัดเส้นทางขดลวดราบรื่น ทองแดง ซิลิคอน โครเมี่ยม

สเปค

●ชื่อสินค้า:ปลาย
●บังคับ กระแสไฟฟ้า (A):-
●รูปทรง:-
●จำนวนต่อกล่อง (ชิ้น): 10
รหัสสินค้า
002001
002002
002003
002004
002017
023008
023009
023010
023011
023041
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งลวดเชื่อมเส้นผ่านศูนย์กลางลวด
(มิลลิเมตร)
ประเภท ปลาย ขนาด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ P บังคับ D ใช้ได้

฿ 388.34

AUTOMATIC WELDING MACHINES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 0.9Nความยาว 45φ6293-2431TET00958/TET00942/TET00959K980C03/K980C24/L7250C02

฿ 378.34

AUTOMATIC WELDING MACHINES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1Nความยาว 45φ6293-2440TET01067/TET01055/TET01068K980C04/K980C25/L7250C03

฿ 388.34

AUTOMATIC WELDING MACHINES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 1.2Nความยาว 45φ6293-2458TET01296/TET12005/TET01248/TET01297/TET12003K980C05/K980C26/L7250C04

฿ 378.34

AUTOMATIC WELDING MACHINES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1.6Nความยาว 45φ6293-2474TET01691/TET01669/TET01692K980C07/K980C28/L7250C06

฿ 378.34

AUTOMATIC WELDING MACHINES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1.4Nความยาว 45φ6293-2466TET01447/TET01426/TET01448K980C06/K980C27/L7250C05

฿ 388.34

AUTOMATIC WELDING MACHINES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 0.9Dความยาว 40φ5293-2482TET00962/TET00944/TET00963K980B91/K980C30/L7250B02

฿ 388.34

AUTOMATIC WELDING MACHINES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1Dความยาว 40φ5293-2491TET01071/TET01057/TET01072K980B92/K980C31/L7250B03

฿ 388.34

AUTOMATIC WELDING MACHINES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1.2Dความยาว 40φ5293-2504TET12007/TET12008/TET01265/TET12010/TET12011K980B93/K980C32/L7250B04

฿ 378.34

AUTOMATIC WELDING MACHINES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1.6Dความยาว 40φ5293-2521TET01695/TET01678/TET01696K980B95/K980C34/L7250B06

฿ 378.34

AUTOMATIC WELDING MACHINES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1.4Dความยาว 40φ5293-2512TET01451/TET01435/TET01452K980B94/K980C33/L7250B05

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ไฟฉายเชื่อมชิ้นส่วน ปริมาณในกล่อง (ชิ้น) 10 มวล(ก.) 170
พิทช์ เกลียว M6 × 1