1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น โพลีมารุสีน้ำเงิน

KYS SHEET

แผ่น โพลีมารุสีน้ำเงิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 120.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซึ่งแตกต่างจากผ้า Shore A ที่ให้ มันวาว ชั่วคราวหรือผ้าเคมีที่กำจัดฝุ่น แต่จะให้ความ มันวาว แท้จริงเนื่องจากผลรวมของ " สารทำปฏิกริยา ขัด อนุภาค ละเอียด " และ " สารทำปฏิกริยา เคลือบ การขัดเงา " ที่มีอยู่ในผ้าวัสดุ ๆ วัตถุ

รหัสสินค้า
1541-BL-125195-PLS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 120.86

KYS SHEET 20 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดแผ่น ผ้า สารขัดถู การใช้งาน ขัดมือ วัสดุเม็ดขัดถู อลันดัม (อลูมินา)
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 125 ความยาว(มิลลิเมตร) 195 ประเภทรายละเอียด สำหรับการขจัดคราบหรือเคลือบเงา
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 1 วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง ผ้าฝ้าย (สักหลาด) คุณสมบัติ 1 ซึ่งแตกต่างจากผ้าซิลิโคนที่ให้ความมันวาวชั่วคราวหรือผ้าเคมีที่กำจัดฝุ่นมันผลิตความเงาที่แท้จริงเนื่องจากผลรวมของ "ตัวแทนการบดละเอียดมาก" และ "สารขัดเงา" ที่มีอยู่ในผ้า
คุณสมบัติ 2 มันสร้างความ มันวาว สูงโดยไม่มีรอยขีดข่วน คุณสมบัติ 3 ผลิตภัณฑ์นี้เป็นแบบแห้งและไม่ทิ้งคราบไว้บนวัตถุ คุณสมบัติ 4 บทความของ วัสดุ ใด ๆ สามารถขัด
คุณสมบัติ 5 สามารถใช้ได้ทั้งสองด้าน นอกจากนี้ยังสามารถตัดเป็นขนาดที่เหมาะสมได้ ข้อควรระวัง 1 ไม่สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำ แม้ว่ามันจะกลายเป็นสีดำมันก็ยังคงมีประสิทธิภาพ ข้อควรระวัง 2 ไม่สามารถใช้กับ เลนส์ เช่นแว่นตาและ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์
ข้อควรระวัง 3 เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ชุบโลหะและชุบเงินให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ขัดมากเกินไป ข้อควรระวัง 4 ไม่เหมาะสำหรับการลบรอยขีดข่วนลึก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1541-BL-125195-PLS ในชุด แผ่น โพลีมารุสีน้ำเงิน