(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชิปพิเศษที่พัฒนาขึ้นเองซึ่งมีอายุการใช้งาน 1.5 เท่าของรุ่นทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·การออกแบบรูปทรงใบมีดและจำนวนฟันเลื่อยทำให้เกิดรอยไหม้และครีบน้อยลงหลังจากตัดและรักษาความคมชัดสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับเหล็กฉาก / ท่อ / ราวแขวน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
FMS-160K |
FMS-180K |
FMS-305K |
FMS-355K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประสิทธิภาพการตัด (สแตนเลส) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (P) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด (rpm) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,985.00 | TIP SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 160 | 1.8 | 52 | 1.4 | 20 | 6000 | 296-0966 | 270 | ||
฿ 7,368.34 | TIP SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 180 | 1.8 | 60 | 1.4 | 20 | 5500 | 296-0974 | 340 | ||
฿ 12,816.67 | TIP SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 305 | 2 | 80 | 1.6 | 25.4 | 1700 | 296-0982 | 1370 | ||
฿ 16,693.34 | TIP SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 355 | 2.2 | 90 | 1.8 | 25.4 | 1500 | 296-0991 | 1950 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | สแตนเลส | ชิป IC | คาร์ไบด์ | คุณสมบัติของวัสดุ (โลหะพื้นฐาน) | เหล็กกล้าเครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | สเตนเลส (SUS304) 2 มม. - 6 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)/ รางแขวน / ท่อเหล็ก / สแตนเลส / สำหรับตัด มุม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง