(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถบำบัดของเหลวเสียได้ง่ายเนื่องจากทำจากสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นกลางซึ่งไม่มีสารที่เป็นอันตราย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขจัดคราบตะกรันด้วยไฟฟ้า สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
YD-N100S-1 |
YD-N100S-4 |
YD-N200-4 |
YD-NBAC-1 |
YD-NBAC-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน: Passivation/การล้างผิวโลหะ | เหมาะสำหรับ วัสดุ พื้นผิว กระจก HL | ความจุ | สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,891.81 | CYM CLEANING DEVICES | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | - | 1 L | สีเขียว | 281-6300 | 1150 | สำหรับการขจัดคราบตะกรันด้วยไฟฟ้า สเตนเลส สำหรับอุปกรณ์อาหาร | ||
฿ 14,839.45 | CYM CLEANING DEVICES | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | - | 4 L | สีเขียว | 281-6318 | 4600 | สำหรับการขจัดคราบตะกรันด้วยไฟฟ้า สเตนเลส สำหรับอุปกรณ์อาหาร | ||
฿ 13,250.51 | CYM CLEANING DEVICES | 1 ชิ้น | 40 วัน | ○ | - | 4 L | ส้ม | 281-6334 | 4700 | สำหรับการขจัดคราบตะกรันด้วยไฟฟ้า สเตนเลส ประเภทงานหนัก | ||
฿ 4,573.99 | CYM CLEANING DEVICES | 1 ชิ้น | 40 วัน | ◎ | ◎ | 1 L | ทับทิมแดง | 281-6342 | 1200 | สำหรับการขจัดคราบตะกรันด้วยไฟฟ้า สเตนเลส ประเภทการเพิ่มประสิทธิภาพการขจัดฟิล์มชนิดขจัดคราบตะกรัน AC | ||
฿ 13,265.67 | CYM CLEANING DEVICES | 1 ชิ้น | 40 วัน | ◎ | ◎ | 4 L | ทับทิมแดง | 281-6351 | 4800 | สำหรับการขจัดคราบตะกรันด้วยไฟฟ้า สเตนเลส ประเภทการเพิ่มประสิทธิภาพการขจัดฟิล์มชนิดขจัดคราบตะกรัน AC |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | สารทำปฏิกริยา กำจัดเปรี้ยง | การใช้งาน: กำจัดการเผาไหม้ | ◎ | Hexavalent โครเมต กำจัดการ มาตราการแก้ไข | ◎ |
---|---|---|---|---|---|
มันเป็นไปได้ที่จะ การขัดเงา โดยการเช็ดด้วยผ้าเปียก | ◎ | กระบวนการแปรรูป ทำให้เป็นกลางไม่จำเป็น | ◎ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง