(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับเกลียวขนาดเล็กทุกชนิด
· ใช้ วิธีการอาบ น้ำมัน สำหรับ คลัทช์(ส่วนของการตีมีความทนทานต่อความร้อนและการเสียดสีได้ดีเยี่ยม)
·ใช้งานง่ายด้วยน้ำหนัก 770 กรัม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับประกอบ สายคาด อะลูมิเนียม และชิ้นส่วนยึดเข้ากับแผ่น แผ่นเหล็ก บาง ๆ
·ใช้ สกรู แตะสำหรับงานประกอบใด ๆ
·โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบสายคาด เครื่องปรับอากาศ และ ฮีตเตอร์ น้ำ อุ่น
มิติ ความจุของ สกรู(มิลลิเมตร) | 2.7 ถึง 5.0 | วิธีการ หัวจับ | ประเภทปลอกแขน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต(มิลลิเมตร) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 27 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.2 |
ระบบระบายอากาศ | ด้านข้าง | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 184 | พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | RC1 / 4 |
จำนวนการปฏิวัติ ผลิตภัณฑ์ ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 10500 | รหัสของทรัสโก้ | 326-6168 | ใช้ | สำหรับประกอบ สายคาด อะลูมิเนียม และติดตั้งชิ้นส่วนลงบนแผ่น แผ่นเหล็กกล้า บาง ๆ |
มวล(ก.) | 770 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KW-50S ในชุด ไขควงอิมแพค อากาศ (ชนิดปลอกบิต)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง