1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน เสียง (ชนิด ระบบกันเสียง )

OFM AIR ANGLE GRINDERS

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน เสียง (ชนิด ระบบกันเสียง )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,523.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทสัญญาณรบกวนต่ำ 78 dB
· น้ำหนักเบา และสั่นสะเทือนต่ำ
·ใช้ คอลเลท งานละเอียด
· 78 เดซิเบลไม่มี สายยาง เงียบ
·การ ระบบระบายอากาศ ด้านหลัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การ การขัดเงา ดายแคส
·สำหรับ การขัดเงา แม่พิมพ์
·การ งานลับคม/งานเจียรไน ภายในสำหรับท่อ ฯลฯ

รหัสสินค้า
TS-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,523.25

OFM AIR ANGLE GRINDERS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทดูดซับเสียง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) 6 จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) 26000
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 200 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.4
ทิศทางการ ระบบระบายอากาศ ด้านหลัง พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า RC1 / 4 รหัสของทรัสโก้ 391-3571
ใช้ สำหรับการขัดแบบหล่อ / ขัดภายในท่อ ฯลฯ มวล(ก.) 512

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS-1 ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน เสียง (ชนิด ระบบกันเสียง )