1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ของเหลว Pikal (รหัสสินค้า)

POLISHES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 429.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น้ำยาทาโลหะเหลวที่มีส่วนผสมของอลูมินาซึ่งมีสารขัดถู
· ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกและรอยขีดข่วนของพื้นผิว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ขัดโลหะ เช่น ทองเหลือง, ทองแดง, สเเตนเลส, อะลูมิเนียม, ดีบุก, เหล็ก ฯลฯ
· การขัดเงาพลาสติก

คุณสมบัติ

●น้ำยาขัดโลหะอิมัลชันที่มีส่วนผสมของอลูมินา
●แอปพลิเคชั่นมีความหลากหลายมากเช่นการลบรอยขีดข่วนและสิ่งสกปรกบน พื้นผิว และทำให้ มันวาว

การใช้งาน

●การขัดเงา โลหะเช่น ทองเหลือง ทองแดง อะลูมิเนียม ดีบุก และเหล็ก
●การขัดเงา พลาสติก
รหัสสินค้า
13100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 429.00

POLISHES 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ การขัดเงา ความจุ 500 ก รหัสของทรัสโก้ 341-8723
ใช้ ขัดพลาสติกโลหะเช่น ทองเหลือง ทองแดง สเตนเลส อะลูมิเนียม ดีบุก และเหล็ก มวล(ก.) 590