(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ส่วน เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ ช่วยให้มีพื้นที่ติดตั้งน้อยที่สุดโดยไม่มี มอเตอร์ ยื่นออกมาทางด้านหลัง
·มาพร้อมกับ ชุดกรอง ตลับหมึกประสิทธิภาพสูง เฉพาะด้าน
·ติดตั้งอุปกรณ์ แบบเขย่า มีความสามารถในการทำงานสูงซึ่งขาดไม่ได้ในการรักษาประสิทธิภาพ
·สมาคมผู้ผลิตเครื่องจักร อุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น " ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม มลพิษที่ยอดเยี่ยมหมายเลขทะเบียนรับรอง 0208"
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ขัดเงาชิ้นส่วนเครื่องจักรและขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
FB-8S-50HZ |
FB-8S-60HZ |
FB-8T-50HZ |
FB-8T-60HZ |
FB-10T-50HZ |
FB-10T-60HZ |
FB-10TH-50HZ |
FB-10TH-60HZ |
FB-12T-50HZ |
FB-12T-60HZ |
FB-12TH-50HZ |
FB-12TH-60HZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดของหินเจียร (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | ขนาดของหินเจียร (เส้นผ่านศูนย์กลางรู) (มิลลิเมตร) | ขนาดของหินเจียร (ความหนา) (มิลลิเมตร) | เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ (50/60 เฮิร์ต) (รอบต่อนาที) | เอาต์พุต (W) | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) | OP (เครื่องวัดความถี่) | กำลังไฟฟ้าของตัวดักฝุ่น (W) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 163,573.00 | YDG GRINDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 205 | 15.88 | 35 | 3000/3600 | 400 | 1 เฟส 100 | 50HZ | 400 | 467-4596 | 98000 | ||
฿ 177,985.00 ฿ 166,113.40 | YDG GRINDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 205 | 15.88 | 35 | 3000/3600 | 400 | 1 เฟส 100 | 60HZ | 400 | 467-4600 | 98000 | ||
฿ 175,339.00 ฿ 163,643.89 | YDG GRINDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 205 | 15.88 | 35 | 3000/3600 | 400 | 3 เฟส 200 | 50HZ | 400 | 467-4618 | 98000 | ||
฿ 160,729.00 | YDG GRINDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 205 | 15.88 | 35 | 3000/3600 | 400 | 3 เฟส 200 | 60HZ | 400 | 467-4626 | 98000 | ||
฿ 200,555.00 | YDG GRINDERS | 1 ชิ้น | 90 วัน | 255 | 19.05 | 38 | 1500/1800 | 750 × 4P | 3 เฟส 200 | 50HZ | 750 | 467-4511 | 129000 | ||
฿ 200,555.00 | YDG GRINDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 255 | 19.05 | 38 | 1500/1800 | 750 × 4P | 3 เฟส 200 | 60HZ | 750 | 467-4529 | 129000 | ||
฿ 200,555.00 ฿ 185,754.04 | YDG GRINDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 255 | 19.05 | 38 | 3000/3600 | 750 × 2P | 3 เฟส 200 | 50HZ | 750 | 467-4537 | 129000 | ||
฿ 200,555.00 | YDG GRINDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 255 | 19.05 | 38 | 3000/3600 | 750 × 2P | 3 เฟส 200 | 60HZ | 750 | 467-4545 | 129000 | ||
฿ 229,002.00 | YDG GRINDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 305 | 25.4 | 44 | 1500/1800 | 1500 × 4P | 3 เฟส 200 | 50HZ | 750 | 467-4553 | 151000 | ||
฿ 229,002.00 | YDG GRINDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 305 | 25.4 | 44 | 1500/1800 | 1500 × 4P | 3 เฟส 200 | 60HZ | 750 | 467-4561 | 151000 | ||
฿ 229,002.00 | YDG GRINDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 305 | 25.4 | 44 | 3000/3600 | 1500 × 2P | 3 เฟส 200 | 50HZ | 750 | 467-4570 | 151000 | ||
฿ 229,002.00 | YDG GRINDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 305 | 25.4 | 44 | 3000/3600 | 1500 × 2P | 3 เฟส 200 | 60HZ | 750 | 467-4588 | 151000 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ล้อพร้อม เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ | การใช้งาน | ขัดเงาชิ้นส่วนเครื่องจักรและขัดเงา | อุปกรณ์เสริม | NA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง