1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเจาะสว่าน โต๊ะช่าง 12 สปีด

เครื่องเจาะสว่าน โต๊ะช่าง 12 สปีด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 61,267.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติการปรับความเร็ว 12 ระดับตามความจำเป็นของงาน
· สามารถปรับมุมและความสูงของโต๊ะทำงานได้

คุณสมบัติ

●กะสิบสอง ขั้น ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการทำงาน
●สามารถปรับ มุม และความสูงของ โต๊ะวางชิ้นงาน ทำงานได้

สเปค

●ความสามารถในการเจาะ (มม.): 13
●SPQ (ชิ้น): 1
รหัสสินค้า
DPN13B-1
DPN13B-2
DPN13BK-1
DPN13BK-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
โต๊ะวางชิ้นงาน (แบบเหลี่ยม)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (แบบกลม)
(มิลลิเมตร)
เอาต์พุต
(W)
รหัสของทรัสโก้

฿ 69,347.00

DRILLING MACHINES TABLE 1 ชิ้น 1 วัน 1 เฟส 100-345560 (50 เฮิร์ต) / 350 (60 เฮิร์ต)392-5617

฿ 61,267.00

TRC DRILLING MACHINES TABLE 1 ชิ้น 10 วัน 3 เฟส 200-345530 (50 เฮิร์ต) / 330 (60 เฮิร์ต)392-5625

฿ 76,280.00

TRC DRILLING MACHINES TABLE 1 ชิ้น 12 วัน 1 เฟส 100328 × 328-560 (50 เฮิร์ต) / 350 (60 เฮิร์ต)392-5633

฿ 61,267.00

DRILLING MACHINES TABLE 1 ชิ้น 1 วัน 3 เฟส 200328 × 328-530 (50 เฮิร์ต) / 330 (60 เฮิร์ต)392-5641

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร เจาะเดสก์ท็อป ความจุการขุดเจาะ(มิลลิเมตร) 13 ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า (50 hz / 60 hz)(รอบต่อนาที) 245 ถึง 2630
การเคลื่อนที่ในแนวตั้ง แกนหมุน(มิลลิเมตร) 84 การสั่น(มิลลิเมตร) 380 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 270
ความลึก(มิลลิเมตร) 460 ความสูง(มิลลิเมตร) 1003 ความยาว สายพาวเวอร์(ม.) 1.85
แกนหมุน ทรงเรียว JT หมายเลข 6 มวล(ก.) 70000