1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใส่ดอกสว่านเจาะรูตรงจุด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,327.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด สำหรับ โฮลเดอร์ ดอกนำศูนย์ NC

รหัสสินค้า
N9MT05T1CT-NC9076
N9MT080204CT-NC10
N9MT080204CT-NC40
N9MT080208CT-NC40
N9MT0802CT2T-H-NC9076
N9MT11T3CT2T-H-NC9076
N9MT11T3CT-NC10
N9MT11T3CT-NC40
V9MT12T3CT-NC9076
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งใช้ จุด มุม (θ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ประเภทการเคลือบผิว วัสดุ L
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)
เรื่อง
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)
ปลอกบังคับ

฿ 1,544.13

NN9 CHAMFERING CUTTERS 5 ชิ้น 5 วัน ชี้ / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แกะสลัก901-6สเตนเลส[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○]DLCK20F51.80.43.599616-06-5 / 99616-06-6 / 99616-06-6L

฿ 1,327.02

CHAMFERING CUTTERS 5 ชิ้น 19 วัน ชี้ / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / ร่อง V / แกะสลัก902-10สเตนเลส[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] / เรซิ่น[○]TiAlNK20F82.380.4499616-10 / 99616-10-M5 / 99616-10-M6

฿ 1,327.02

NN9 CHAMFERING CUTTERS 5 ชิ้น 5 วัน ชี้ / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / ร่อง V / แกะสลัก902-10เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / เรซิ่น[○]ดีบุกP3582.380.4499616-10 / 99616-10-M5 / 99616-10-M6

฿ 1,327.02

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชี้ / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / ร่อง V / แกะสลัก902-10เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / เรซิ่น[○]ดีบุกP3582.380.8499616-10 / 99616-10-M5 / 99616-10-M6

฿ 1,622.51

NN9 CHAMFERING CUTTERS 5 ชิ้น 5 วัน ชี้ / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / ร่อง V / แกะสลัก902-10สเตนเลส[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○]DLCK20F82.380.8499616-10 / 99616-10-M5 / 99616-10-M6

฿ 1,622.51

NN9 CHAMFERING CUTTERS 5 ชิ้น 5 วัน ชี้ / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering903 ถึง 15สเตนเลส[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○]DLCK20F113.970.8799616-14-12 / 99616-14 / 99616-14-150L / 99616-14-220L / 99616-14-M8 / 99616-20-100 / 99616-20-120 / 99616-20-142

฿ 1,327.02

NN9 CHAMFERING CUTTERS 5 ชิ้น 5 วัน ชี้ / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / ร่อง V / แกะสลัก903 ถึง 14สเตนเลส[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] / เรซิ่น[○]TiAlNK10F113.970.3799616-14-12 / 99616-14 / 99616-14-150L / 99616-14-220L / 99616-14-M8

฿ 1,327.02

NN9 CHAMFERING CUTTERS 5 ชิ้น 5 วัน ชี้ / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / ร่อง V / แกะสลัก903 ถึง 14เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / เรซิ่น[○]ดีบุกP35113.970.8799616-14-12 / 99616-14 / 99616-14-150L / 99616-14-220L / 99616-14-M8

฿ 2,509.00

NN9 CHAMFERING CUTTERS 5 ชิ้น 5 วัน ชี้ / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / ร่อง V / แกะสลัก602 ถึง 13สเตนเลส[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○]DLCK20F12.73.970.811.799616-13V

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใบมีดลบคมเดี่ยว / ใบมีดลบคมคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ความพร้อมใช้งานของใบมีดลบคม ไม่มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
มีการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ ประเภท ผลิตภัณฑ์ เม็ดมีด ชิ้น 5