(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับร่องโอริง
· ออกแบบมาสำหรับแรงดันภายใน (สำหรับแบริ่งโอริงหมายเลข G)
รหัสสินค้า |
---|
OE-G25 |
OE-G30 |
OE-G35 |
OE-G40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนด | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,664.57 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | G25 | 30 | 20 | ||
฿ 10,248.77 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | G30 | 35 | 25 | ||
฿ 14,892.86 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | G35 | 40 | 25 | ||
฿ 17,566.17 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | G40 | 45 | 32 |
กำลังโหลด …
ความยาวใบมีด ℓ(มิลลิเมตร) | 30 | ความกว้างของใบมีด(มิลลิเมตร) | 4.25 | วัสดุ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 150 | จำนวนร่อง | 4 | มุม บิด | แรงบิด มาตรฐาน 30° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง