1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
VSM2T 2 ร่อง ปกติ

VSM2T 2 ร่อง ปกติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 687.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลล์ 2 ร่อง>เปิดใช้งานการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลากหลายเนื่องจากความยาวร่องฟันปกติ

รหัสสินค้า
VSM2T-3
VSM2T-3.5
VSM2T-4
VSM2T-4.5
VSM2T-5
VSM2T-5.5
VSM2T-6
VSM2T-6.5
VSM2T-7
VSM2T-7.5
VSM2T-8
VSM2T-8.5
VSM2T-9
VSM2T-9.5
VSM2T-10
VSM2T-10.5
VSM2T-11
VSM2T-12
VSM2T-13
VSM2T-14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 688.65

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 310650

฿ 687.47

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.512650

฿ 687.47

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 412650

฿ 687.47

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.515655

฿ 706.45

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 515655

฿ 687.47

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5.515655

฿ 1,237.00

SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 16 วัน 615655

฿ 749.15

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6.520865

฿ 755.23

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 720865

฿ 749.15

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 7.520865

฿ 754.06

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 820865

฿ 858.00

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8.5251075

฿ 874.84

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 9251075

฿ 858.00

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 9.5251075

฿ 874.84

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10251075

฿ 1,369.58

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10.5301285

฿ 1,100.52

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 11301285

฿ 1,070.32

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12301285

฿ 1,307.90

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 13351290

฿ 1,188.00

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 14351290

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม ประเภท รูปทรงใบมีด แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 2
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
มุม บิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) ฐานใบมีด Y/N มี