1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้านรองของ สายไฟ Cabtyre (พร้อม คลิป สายดิน และ ข้อต่อ สายไฟ )

ด้านรองของ สายไฟ Cabtyre (พร้อม คลิป สายดิน และ ข้อต่อ สายไฟ )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,224.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ยาง ยางธรรมชาติ ยืดหยุ่นและเหนียวเพื่อความต้านทานต่อแรงกระแทกและแรงเสียดทานโดยมีคุณสมบัติทนแรงดันไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น สายไฟ รอง (สำหรับ สายดิน ) ของ เครื่องจักร การเชื่อมไฟฟ้า

รหัสสินค้า
TWC-2210KE
TWC-225KE
TWC-3810KE
TWC-385KE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายไฟ
(ม.)
ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า
(ก)
ขดลวด ใช้แล้ว
(ตารางมิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(g / คลองเลื่อย)

฿ 6,076.00

WORK CABLE 1 ชิ้น 1 วัน 10100 ถึง 170WCT-22273-11003600

฿ 4,224.00

WORK CABLE 1 ชิ้น 1 วัน 5100 ถึง 170WCT-22273-10962100

฿ 9,837.00

WORK CABLE 1 ชิ้น 1 วัน 10170 ถึง 240WCT-38352-35605400

฿ 6,107.00

WORK CABLE 1 ชิ้น 1 วัน 5170 ถึง 240WCT-38352-35943100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ สายไฟ Cabtyre การใช้งาน เป็น สายไฟ รอง (สำหรับ สายดิน ) ของ เครื่องจักร การเชื่อมไฟฟ้า วัสดุ (ตัวนำ) ขดลวด ทองแดง
วัสดุ (ปก) ยางธรรมชาติ สำหรับนำ ขดลวด อุปกรณ์เสริม ข้อต่อสายกราวด์คลิป (TEC-300) (ตัวผู้ TKJ-300)