(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หินเจียร ไม่แข็งตัว
· GC ขัดเงาด้วยน้ำมันทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากซึ่งสามารถใช้สำหรับการเจียรขจัดสนิมและขัดวาล์วและเพลา
· Carborundum GC (กากเพชรสีเขียว):GC เป็น สารขัดถู ซิลิคอน คาร์ไบด์ สีเขียวที่มี เครื่องฟอก สูงมี ความแข็ง สูงสุดเป็นอันดับสองรองจากเพชรและเป็น สารขัดถู ยอดเยี่ยมซึ่งรักษา อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน คมด้วยตัวเองโดยการบดเป็นเศษเล็กเศษน้อยสามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การ การขัดเงา โลหะแข็งและช้อนส้อมไปจนถึงการ การขัดเงา ทองเหลือง โลหะอ่อนเช่น ทองแดง และโลหะผสมและเรซิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับขัดผิวและขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
BC-A |
BC-B |
BC-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | บทคัดย่อ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 524.00 | SHARPENING STONES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | GC หยาบ | 123-6539 | ||
฿ 524.00 | SHARPENING STONES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | GC กลาง | 123-6547 | ||
฿ 524.00 | SHARPENING STONES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 240 | GC ละเอียด | 123-6555 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | สารขัดถู | ความจุ | 200 ก | มวล | 250 ก |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับขัดผิวและขัดเงา | วัสดุ ( ส่วนประกอบ หลัก) | ซิลิคอน คาร์ไบด์ (sic:Carborundum) น้ำมันแร่สารเพิ่มความข้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง