(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานแบบแห้งเช่น แม่พิมพ์ กด
·เม็ด สารขัดถู PA (สีชมพูอ อลันดัม ) ใช้เพื่อ อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน ยอดเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งาน การขัดเงา แม่พิมพ์ กด
· การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
TPK-1-80 |
TPK-1-120 |
TPK-1-220 |
TPK-2-80 |
TPK-2-120 |
TPK-2-220 |
TPK-3-80 |
TPK-3-120 |
TPK-3-220 |
TPK-4-80 |
TPK-4-120 |
TPK-4-220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ชิ้น / กล่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,923.87 | TRC SHARPENING STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 80 | 13 | 5 | 408-9103 | 200 | 10 | ||
฿ 1,837.04 | TRC SHARPENING STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 120 | 13 | 5 | 408-9111 | 200 | 10 | ||
฿ 1,827.15 | TRC SHARPENING STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 220 | 13 | 5 | 408-9120 | 200 | 10 | ||
฿ 2,830.43 | TRC SHARPENING STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 80 | 25 | 5 | 408-9138 | 380 | 10 | ||
฿ 2,830.43 | TRC SHARPENING STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 120 | 25 | 5 | 408-9146 | 380 | 10 | ||
฿ 2,985.68 | SHARPENING STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 220 | 25 | 5 | 408-9154 | 380 | 10 | ||
฿ 2,138.69 | SHARPENINGSTONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | 10 | 408-9162 | 375 | 5 | ||
฿ 2,128.81 | TRC SHARPENING STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 120 | 25 | 10 | 408-9171 | 375 | 5 | ||
฿ 2,138.69 | TRC SHARPENING STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 220 | 25 | 10 | 408-9189 | 375 | 5 | ||
฿ 3,384.00 | SHARPENINGSTONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | 25 | 408-9197 | 950 | 5 | ||
฿ 3,384.00 | TRC SHARPENING STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 120 | 25 | 25 | 408-9201 | 950 | 5 | ||
฿ 3,384.00 | TRC SHARPENING STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 220 | 25 | 25 | 408-9219 | 950 | 5 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หินลับสำหรับแม่พิมพ์ | สี | สีชมพู | ความยาว(มิลลิเมตร) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | การ ตกแต่ง หยาบ # 80 / การตกแต่งปานกลาง # 120 การจบที่ # 220 | คุณสมบัติ | เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแห้งเช่น แม่พิมพ์ กด | การใช้งาน | งาน การขัดเงา แม่พิมพ์ กดการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การขัดเงา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง