(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัด PP สำหรับกระชับมือ (บรรจุภัณฑ์ กระดาษลูกฟูก )

สายรัด PP สำหรับกระชับมือ (บรรจุภัณฑ์ กระดาษลูกฟูก )

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • ส่วนลดตามปริมาณ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 920.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TPP-155BD
TPP-155YD
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 920.00

PP BANDS FOR MANUAL BINDING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน 374-7981 1 ม้วน

฿ 920.00

PP BANDS FOR MANUAL BINDING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีเหลือง 342-9865 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สำหรับการกระชับมือ
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    15.5
  • ความยาว(ม.)
    1000
  • ความทนต่อแรงดึง(กิโลกรัม)
    100
  • ความยืดหยุ่น การแตกหัก
    20% หรือน้อยกว่า
  • ความหนา
    0.5 มม
  • มวล(ก.)
    4000
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

สาย รัด โพลีโพรพีลีน (PP) (สำหรับ สต๊อปเปอร์ PP) สำหรับการขันด้วยมือใช้งานได้ในการเข้าเล่ม ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ได้โดยตรงโดยไม่ต้องนำออกจากกล่อง
·วงดนตรีสามารถลากเข้ามาจนสุดโดยไม่ต้องพันกันยุ่ง
·หลังจากใช้งานแล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หากมีการเปลี่ยนสายรัด (TPP-155)
· ความยืดหยุ่น การแตกหัก:20%
· ความทนต่อแรงดึง:100 กก.
· ความหนา:0.5 มม.
[คุณสมบัติ]
·สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่รัดด้วยมือและการมัดโดยใช้ สต๊อปเปอร์ PP

รหัสรุ่น
TPP-155BD
TPP-155YD
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 920.00

PP BANDS FOR MANUAL BINDING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน 374-7981 1 ม้วน

฿ 920.00

PP BANDS FOR MANUAL BINDING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีเหลือง 342-9865 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องนำออกจากกล่อง
● วงดนตรีสามารถดึงออกมาได้โดยไม่พันกันจนจบ

สเปค

● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 15.5 x 1,000
● SPQ (กล่อง): 5
● การยืดตัว เมื่อขาด: 20% หรือน้อยกว่า
● ความหนา: 0.5 มม

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีน (PP)