1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอเตอร์ แบบสั่น (2 ขั้ว, 3 เฟส, มอเตอร์ เหนี่ยวนำ, ชนิด สเตนเลส )

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,777.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มอเตอร์ สั่นสะเทือนขนาดเล็กพิเศษ สเตนเลส ล้วน กันอากาศเข้าได้สูงและสามารถล้างด้วยน้ำได้
· มี การออกแบบ ที่กะทัดรัดซึ่งสามารถติดตั้งได้ด้วย โบลท์ 2 ตัว
· มีโครงสร้าง กันละอองฝน จึงสามารถติดตั้งในที่ที่มีความชื้นสูงได้
· ฝาครอบลูกตุ้มยังมีโครงสร้างแบบปิดโดยไม่มีรู ระบบระบายอากาศ ดังนั้น มอเตอร์ เองจึงแทบไม่มีเสียงรบกวน
· สามารถติดตั้งกลางแจ้งหรือในสถานที่ที่มีฝุ่นมาก เพราะมี Class การป้องกัน ภาชนะ ที่ IP66 (กันน้ำ)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการล้างสิ่งอุดตัน เช่น ฮอปเปอร์และรางสำหรับผงและเม็ด

รหัสสินค้า
EKM1S-2P
EKM1.1-2P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
เอาต์พุต
(W)
เมื่อแรงเหวี่ยงสูงสุดคือ 50 Hz
(กิโลนิวตัน)
เมื่อแรงเหวี่ยงสูงสุด 60 Hz
(กิโลนิวตัน)
เมื่อ เครื่องวัดความถี่ การสั่นสะเทือนคือ 50 เฮิรตซ์
(เฮิร์ตซ์)
เมื่อ เครื่องวัดความถี่ การสั่นสะเทือน 60 Hz
(เฮิร์ตซ์)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ

฿ 18,711.54

EXE VIBRATION MOTORS 1 ชิ้น 5 วัน 100100.050.0746.556.9421-649118000.26/0.21

฿ 17,777.00

EXE VIBRATION MOTORS 1 ชิ้น 5 วัน 200110.070.1145.153.3421-648220000.11/0.10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ สั่นสะเทือน สลักเกลียว(มิลลิเมตร) 6 เครื่องวัดความถี่(ครั้ง / นาที) มอเตอร์ เหนี่ยวนำ 2 ขั้ว , 3 เฟส
การใช้งาน สำหรับการแก้ไขการอุดตันในกรวยหรือราง ฯลฯ สำหรับ วัสดุ เป็นเม็ด สเปค มอเตอร์:2- ขั้ว 3 เฟส มอเตอร์ เหนี่ยวนำ คุณสมบัติ มี มอเตอร์ สั่นสะเทือน สเตนเลส ลขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษพร้อมโครงสร้างปิดสูงและสามารถซักด้วยน้ำได้การออกแบบ 2 โบลท์สามารถ กันน้ำ และสามารถติดตั้งในที่ที่มีความชื้นสูงเนื่องจากฝาปิดลูกตุ้มมีโครงสร้างปิดโดยไม่มีช่อง ระบบระบายอากาศ จึงแทบไม่มีเสียงรบกวนจาก มอเตอร์เป็น "ชนิด กันน้ำ " ระดับการป้องกัน ภาชนะ ดังนั้นจึงสามารถติดตั้งไว้กลางแจ้งและในที่ที่มีฝุ่นละอองได้