(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
เจาะรูสำหรับไฟดาวน์ / ท่อ / ท่อดักส์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
36 |
36-B300 |
36-CD1 |
36-K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสินค้า | ขนาด (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด (มิลลิเมตร) | ความลึกรูเจาะ | ชนิดเพลา | ประกอบไปด้วย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,718.50 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | เซ็ต | 30×120 | 10 | 30 to 120 | ด้านเดียว: 25 / ทั้งสองด้าน: 50 | 3 ร่อง | ตัวเครื่อง ดอกเจาะนำศูนย์ สำหรับ แผ่นบาง ประแจหกเหลี่ยม | |||
฿ 423.76 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | แท่งยาว (สำหรับ 300 มม.) | - | 8 | 30 ถึง 300 | - | - | - | |||
฿ 291.62 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | สำหรับ กระดาน หนาเจาะตรงกลาง | - | 8 | - | - | - | - | |||
฿ 465.98 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | ใบมีดอะไหล่ HSS (คู่ 2 ใบ) | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุเป้าหมาย | ไม้ ยิปซั่ม | วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กกล้า ธรรมดา / ใบมีดลบคม ทดแทน:วัสดุ ความเร็วสูง / ดอกเจาะนำศูนย์:เหล็กกล้า ธรรมดา | เครื่องมือที่ใช้งานได้ | สว่านไฟฟ้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง