1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ NRS P

ล้อ NRS P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 309.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อกระดาษชนิดหลายใบขัด ขัดเงาได้เบาอย่างมากโดยไม่สั่นไหวแม้แต่น้อย รอยไหม้จากการขัดที่น่าเบื่อหน่ายถูกกำจัดไปหมดสิ้น

[คุณสมบัติ]
· กระดาษผ่านกรรมวิธีพิเศษทำให้อุดตันได้ยากขึ้น และไม่ไหม้เกรียมหรือห่อตัวโดยมีความครอบคลุมทั่วถึง
· สามารถเจียรได้จนหมดโดยคมไม่ทื่อ
· สินค้าที่คล้ายกับล้อขัดวันทัช P

รหัสสินค้า
NPW-1007216-A60
NPW-1007216-A80
NPW-1007216-A100
NPW-1007216-A120
NPW-1007216-GZ60
NPW-1007216-GZ80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
เม็ดสารขัดถู การใช้งาน 2

฿ 309.39

NRS DISK 10 ชิ้น 3 วัน 60เม็ดสารขัดถูสำหรับการเจียรเบาและการขัดเงา

฿ 309.00

NRS DISK 10 ชิ้น 9 วัน 80เม็ดสารขัดถูสำหรับการเจียรเบาและการขัดเงา

฿ 309.24

NRS DISK 10 ชิ้น 3 วัน 100เม็ดสารขัดถูสำหรับการเจียรเบาและการขัดเงา

฿ 309.00

NRS DISK 10 ชิ้น 9 วัน 120เม็ดสารขัดถูสำหรับการเจียรเบาและการขัดเงา

฿ 310.00

NRS DISK 10 ชิ้น 9 วัน 60เม็ดสารขัดถู GZการเจียรเบา การขัดเงา และการลบแต่งรอยเชื่อมของแผ่นหนาและบาง

฿ 310.00

NRS DISK 10 ชิ้น 3 วัน 80เม็ดสารขัดถู GZการเจียรเบา การขัดเงา และการลบแต่งรอยเชื่อมของแผ่นหนาและบาง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ Multiblade ชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 16 ต่อหน้าหลุม มี จำนวนใบมีด(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 72
ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) 72 ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 10 กลยุทธ์จุด 20
อุปกรณ์เสริม 2 อะแดปเตอร์สำหรับรู 15 คุณสมบัติ 1 กระดาษผ่านกรรมวิธีพิเศษทำให้อุดตันได้ยากขึ้น และไม่ไหม้เกรียมหรือห่อตัวโดยมีความครอบคลุมทั่วถึง คุณสมบัติ 2 สามารถเจียรได้จนหมดโดยคมไม่ทื่อ
คุณสมบัติ 3 สินค้าที่คล้ายกับล้อขัดวันทัช P การใช้งาน 1 การขัดรวมถึงการขัดผิวสำเร็จหลังการเจียรพื้นผิวเรียบและโค้งที่มีความละเอียดสูง การลบมุม การเชื่อมเฉพาะจุดของวัสดุเช่นเหล็กกล้าทั่วไป สแตนเลส และอะลูมิเนียม