(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่าน คาร์ไบด์ ตัน สำหรับการแปรรูป แม่พิมพ์
[คุณสมบัติ]
·ความแข็งแรงในการโก่งสูงและขอบสองชั้นที่เป็นเอกลักษณ์
·ประเภท การหล่อลื่น ภายใน
·การเจาะรูของ เหล็กกล้า ชุบแข็งเปลี่ยนไป
·สามารถเจาะรูลึกที่ งานละเอียด ของหมุด ตัวกำเนิดสุญญากาศ ของแม่พิมพ์ เรซิ่น และแม่พิมพ์ การหล่อขึ้นรูป ได้
[การใช้งาน]
·ตระหนักถึงการเจาะรูลึกที่มี งานละเอียด สูงของหมุด ตัวกำเนิดสุญญากาศ ของแม่พิมพ์
·สามารถแปรรูป เหล็กกล้าความแข็งสูง ตั้งแต่ 35HRC ถึง 55HRC แบบไม่เป็น ขั้น และ มีอายุ การ อายุการใช้งาน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ข้อต่อลด ชั่วโมงการทำงานใน กระบวนการแปรรูป บำบัดความร้อน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | LCF (มิลลิเมตร) | LF (มิลลิเมตร) | ประเภทก้าน | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน D4 (มิลลิเมตร) | ความลึกของการเจาะรู (l / d) (มิลลิเมตร) | รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | ความยาวใต้คอ L2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.95 | 6 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 3 | - | 9.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.95 | 9 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 6 | - | 12.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.95 | 15 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 13 | - | 18.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.95 | 25 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 23 | - | 28.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.95 | 35 | 80 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 30 | - | 38.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 6 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 3 | - | 9.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 9 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 6 | - | 12.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 15 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 12 | - | 18.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 25 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 22 | - | 28.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 35 | 80 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 30 | - | 38.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.1 | 6 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 2 | - | 9.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.1 | 9 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 5 | - | 12.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.1 | 15 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 11 | - | 18.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.1 | 25 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 20 | - | 28.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.1 | 35 | 80 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 29 | - | 38.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 6 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 22 | - | 9.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 9 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 5 | - | 12.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 15 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 10 | - | 18.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 25 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 18 | - | 28.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 35 | 80 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 26 | - | 38.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.3 | 7 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 2 | - | 10.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.3 | 11 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 5 | - | 14.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.3 | 20 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 12 | - | 23.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.3 | 30 | 80 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 20 | - | 33.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.3 | 45 | 80 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 30 | - | 48.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.4 | 7 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 2 | - | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.4 | 11 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 5 | - | 14 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.4 | 20 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 11 | - | 23 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.4 | 30 | 80 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 18 | - | 33 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.4 | 45 | 80 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 29 | - | 48 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.45 | 8 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 3 | - | 10.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.45 | 13 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 6 | - | 15.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.45 | 20 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 11 | - | 22.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.45 | 35 | 80 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 21 | - | 37.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.45 | 55 | 100 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 30 | - | 57.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 | 8 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 2 | - | 10.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 | 13 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 6 | - | 15.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 | 20 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 10 | - | 22.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 | 35 | 80 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 20 | - | 37.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 | 55 | 100 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 30 | - | 57.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.6 | 8 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 2 | - | 10.6 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.6 | 13 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 5 | - | 15.6 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.6 | 20 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 10 | - | 22.6 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.6 | 35 | 80 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 19 | - | 37.6 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.6 | 55 | 100 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 30 | - | 57.6 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.7 | 8 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 2 | - | 10.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.7 | 13 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 5 | - | 15.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.7 | 20 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 9 | - | 22.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.7 | 35 | 80 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 18 | - | 37.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.7 | 55 | 100 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 29 | - | 57.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.8 | 10 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 3 | - | 12.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.8 | 15 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 5 | - | 17.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.8 | 25 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 11 | - | 27.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.8 | 45 | 80 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 22 | - | 47.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.8 | 65 | 100 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 30 | - | 67.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.9 | 10 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 2 | - | 12.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.9 | 15 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 5 | - | 17.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.9 | 25 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 10 | - | 27.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.9 | 45 | 80 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 21 | - | 47.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.9 | 65 | 100 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 30 | - | 67.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.95 | 10 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 2 | - | 12 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.95 | 15 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 5 | - | 17.0 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.95 | 25 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 10 | - | 27 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.95 | 45 | 80 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 20 | - | 47 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.95 | 65 | 100 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 30 | - | 67 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 10 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 2 | - | 11.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 15 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 5 | - | 16.9 | ||
฿ 7,622.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 2 | 25 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 9 | - | 26.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 45 | 80 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 20 | - | 46.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 65 | 100 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 30 | - | 66.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.1 | 12 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 3 | - | 13.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.1 | 20 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 7 | - | 21.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.1 | 30 | 80 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 11 | - | 31.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.1 | 55 | 100 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 23 | - | 56.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.1 | 75 | 120 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 30 | - | 76.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.2 | 12 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 2 | - | 13.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.2 | 20 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 6 | - | 21.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.2 | 30 | 80 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 11 | - | 31.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.2 | 55 | 100 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 22 | - | 56.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.2 | 75 | 120 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 30 | - | 76.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.3 | 12 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 2 | - | 13.3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.3 | 20 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 6 | - | 21.3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.3 | 30 | 80 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 10 | - | 31.3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.3 | 55 | 100 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 21 | - | 56.3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.3 | 75 | 120 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 30 | - | 76.3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.4 | 12 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 2 | - | 13.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.4 | 20 | 60 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 5 | - | 21.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.4 | 30 | 80 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 9 | - | 31.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.4 | 55 | 100 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 20 | - | 56.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.4 | 75 | 120 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 3 | 28 | - | 76.1 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / ไททาเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ที่รวมอยู่ | ประเภทเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน จำนวนเต็ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง