(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลเฉพาะ สำหรับ งานกัดร่องคีย์ เส้นผ่าศูนย์กลางของคมกัด มีค่าพิกัดความเผื่อเป็นลบ ชนิดก้านตรง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีด (D) (φ) | ความยาว ใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางด้าม (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,096.55 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 5 | 6 | 50 | ||
฿ 1,098.59 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 6 | 8 | 60 | ||
฿ 1,133.37 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 8 | 8 | 60 | ||
฿ 1,098.59 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 8 | 8 | 60 | ||
฿ 1,222.00 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 10 | 10 | 65 | ||
฿ 1,192.09 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 10 | 10 | 65 | ||
฿ 1,428.28 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 12 | 12 | 65 | ||
฿ 1,429.82 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 12 | 75 | ||
฿ 1,574.95 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 18 | 12 | 75 | ||
฿ 1,574.95 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 12 | 75 | ||
฿ 1,720.08 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 20 | 12 | 75 | ||
฿ 1,866.76 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 20 | 12 | 75 | ||
฿ 2,103.62 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 22 | 16 | 75 | ||
฿ 2,192.24 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 22 | 16 | 80 | ||
฿ 2,396.97 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 22 | 16 | 80 | ||
฿ 2,811.08 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 22 | 20 | 80 | ||
฿ 2,814.18 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 22 | 20 | 85 | ||
฿ 3,481.77 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 22 | 20 | 85 | ||
฿ 3,483.32 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 25 | 20 | 90 | ||
฿ 4,152.46 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 25 | 20 | 90 | ||
฿ 4,546.84 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 25 | 25 | 95 | ||
฿ 4,548.39 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 25 | 25 | 95 | ||
฿ 4,838.65 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | 25 | 95 | ||
฿ 5,449.74 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 25 | 25 | 95 | ||
฿ 5,944.73 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 25 | 25 | 95 | ||
฿ 5,947.83 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 30 | 25 | 100 | ||
฿ 6,994.30 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 30 | 25 | 100 | ||
฿ 7,661.90 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 30 | 25 | 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น / เหล็กกล้าคาร์บอน / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม | ประเภท รูปทรง ใบมีด | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด (SKH56) | การใช้งานที่เหมาะสม | รูสลัก, รูกุญแจ | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | แรงบิด (12 °) | ใบมีดฐาน Y/N | มี | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 |
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม | ตรงกลางรู | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง