(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีก้านยาวพิเศษ สำหรับกัดงานลึก ออกแบบสำหรับ thin shank
รหัสสินค้า |
---|
XLS-2SF-42-350 |
XLS-2SF-45-300-32 |
XLS-2SF-45-300-42 |
XLS-2SF-45-350-32 |
XLS-2SF-45-350-42 |
XLS-2SF-50-300-32 |
XLS-2SF-50-300-42 |
XLS-2SF-50-350-32 |
XLS-2SF-50-350-42 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีด (D) (φ) | ความยาว ใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางด้าม (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,303.70 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 70 | 32 | 350 | C plane | ||
฿ 23,916.97 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 70 | 32 | 300 | C plane | ||
฿ 25,094.04 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 70 | 42 | 300 | C plane | ||
฿ 31,801.96 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 70 | 32 | 350 | C plane | ||
฿ 33,333.95 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 70 | 42 | 350 | C plane | ||
฿ 30,969.09 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 75 | 32 | 300 | C plane | ||
฿ 32,431.77 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 75 | 42 | 300 | C plane | ||
฿ 34,964.63 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 75 | 32 | 350 | C plane | ||
฿ 36,579.05 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 75 | 42 | 350 | C plane |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น / เหล็กกล้าคาร์บอน / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม | ประเภท รูปทรง ใบมีด | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด (SKH56) | การใช้งานที่เหมาะสม | แนวระนาบ / ด้านข้าง / ร่อง / Plunging (Z feed) | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | ใบมีดฐาน Y/N | มี | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ตรงกลางรู | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง