1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
JIS Standard Hole Boring Bit 11 Type (Old JIS Type) (รหัสสินค้า)

HCU BITES

JIS Standard Hole Boring Bit 11 Type (Old JIS Type)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 742.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[HICUT] ประเภท มาตรฐาน JIS , HT110, ดอกสว่าน เจาะ , 11 ประเภท (ประเภท JIS เดิม)
เกลียวขวา

รหัสสินค้า
11-2-ST110
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ก้าน W
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขนาดลิงก์ L
(มิลลิเมตร)
ขนาดลิงก์ H
(มิลลิเมตร)
เครื่องมือ พรากจากกันที่ ใช้งานได้ ขนาดลิงก์ D ขนาด ปลาย ก ขนาด ปลาย B ขนาด ปลาย ขนาด ปลาย r

฿ 986.29

HCU BITES 1 ชิ้น 7 วัน 16ST1101801606-170131332

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค JIS Type 11 เครื่องมือคว้าน (ขวา) ประเภทผลิตภัณฑ์ ไบต์ คาร์ไบด์ มือที่ต้องการ มือขวา
ชิ้น 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 11-2-ST110 ในชุด JIS Standard Hole Boring Bit 11 Type (Old JIS Type)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
11-0-HT120
11-0-ST110
11-0-ST120
11-2-ST120
11-2-ST130
11-2-UT110
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ก้าน W
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขนาดลิงก์ L
(มิลลิเมตร)
ขนาดลิงก์ H
(มิลลิเมตร)
เครื่องมือ พรากจากกันที่ ใช้งานได้ ขนาดลิงก์ D ขนาด ปลาย ก ขนาด ปลาย B ขนาด ปลาย ขนาด ปลาย r

฿ 999,999,999.00

10 ชิ้น ขอราคา 10HT1201201006-045101032

฿ 999,999,999.00

10 ชิ้น ขอราคา 10ST1101201006-045101032

฿ 999,999,999.00

10 ชิ้น ขอราคา 10ST1201201006-045101032

฿ 1,058.45

1 ชิ้น 5 วัน 16ST1201801606-170131332

฿ 999,999,999.00

10 ชิ้น ขอราคา 16ST1301801606-170131332

฿ 986.29

1 ชิ้น 7 วัน 16UT1101801606-170131332