1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดมุมมาตรฐาน JIS 41 Type, 42 Type (รหัสสินค้า)

HCU BITES

ดอกกัดมุมมาตรฐาน JIS 41 Type, 42 Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 529.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[HICUT] รุ่น มาตรฐาน JIS , HT110, ดอก เครื่องกลึง , 41 ชนิด (เกลียวขวา)/ 42 ชนิด (มือซ้าย)

รหัสสินค้า
41-1-ST120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค JIS ขนาด ก้าน W
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขนาดลิงก์ L
(มิลลิเมตร)
ขนาดลิงก์ H
(มิลลิเมตร)
เครื่องมือ พรากจากกันที่ ใช้งานได้ มือที่ต้องการ ขนาด ปลาย ก ขนาด ปลาย B ขนาด ปลาย ขนาด ปลาย r

฿ 573.72

HCU BITES 1 ชิ้น 11 วัน Type 41 twin tool (Right)13ST1201001302-1มือขวา13930.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ไบต์ คาร์ไบด์ ชิ้น 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 41-1-ST120 ในชุด ดอกกัดมุมมาตรฐาน JIS 41 Type, 42 Type

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
41-0-HT120
41-0-ST110
41-0-ST120
41-1-ST130
41-1-UT110
41-1-UT120
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค JIS ขนาด ก้าน W
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขนาดลิงก์ L
(มิลลิเมตร)
ขนาดลิงก์ H
(มิลลิเมตร)
เครื่องมือ พรากจากกันที่ ใช้งานได้ มือที่ต้องการ ขนาด ปลาย ก ขนาด ปลาย B ขนาด ปลาย ขนาด ปลาย r

฿ 999,999,999.00

10 ชิ้น ขอราคา Type 41 twin tool (Right)10HT120801002-0มือขวา10630.3

฿ 999,999,999.00

10 ชิ้น ขอราคา Type 41 twin tool (Right)10ST110801002-0มือขวา10630.3

฿ 999,999,999.00

10 ชิ้น ขอราคา Type 41 twin tool (Right)10ST120801002-0มือขวา10630.3

฿ 999,999,999.00

1 ชิ้น ขอราคา Type 41 twin tool (Right)13ST1301001302-1มือขวา13930.5

฿ 999,999,999.00

10 ชิ้น ขอราคา Type 41 twin tool (Right)13UT1101001302-1มือขวา13930.5

฿ 529.15

1 ชิ้น 11 วัน Type 41 twin tool (Right)13UT1201001302-1มือขวา13930.5