1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
JIS Standard Round End Straight Bit, 36 Type (รหัสสินค้า)

HCU BITES

JIS Standard Round End Straight Bit, 36 Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 390.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[HICUT]A มาตรฐาน JIS HT110 ดอก เครื่องกลึง แบบตรง มีมุมมน ชนิด 36

รหัสสินค้า
36-4-ST120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ก้าน W
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขนาดลิงก์ L
(มิลลิเมตร)
ขนาดลิงก์ H
(มิลลิเมตร)
เครื่องมือ พรากจากกันที่ ใช้งานได้ ขนาด ปลาย ก ขนาด ปลาย B ขนาด ปลาย ขนาด ปลาย r

฿ 1,158.27

HCU BITES 1 ชิ้น 11 วัน 25ST1201602506-4222264

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค JIS บิตคมตัดปลายมนแบบที่ 36 ประเภทผลิตภัณฑ์ ไบต์ คาร์ไบด์ มือที่ต้องการ แบบไม่ต้องใช้มือ
ชิ้น 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 36-4-ST120 ในชุด JIS Standard Round End Straight Bit, 36 Type

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
36-0-HT120
36-0-ST110
36-0-ST120
36-4-ST130
36-4-UT110
36-4-UT120
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ก้าน W
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขนาดลิงก์ L
(มิลลิเมตร)
ขนาดลิงก์ H
(มิลลิเมตร)
เครื่องมือ พรากจากกันที่ ใช้งานได้ ขนาด ปลาย ก ขนาด ปลาย B ขนาด ปลาย ขนาด ปลาย r

฿ 638.22

10 ชิ้น 3 วัน 10HT120801006-0101032

฿ 999,999,999.00

10 ชิ้น ขอราคา 10ST110801006-0101032

฿ 390.70

1 ชิ้น 11 วัน 10ST120801006-0101032

฿ 999,999,999.00

10 ชิ้น ขอราคา 25ST1301602506-4222264

฿ 999,999,999.00

10 ชิ้น ขอราคา 25UT1101602506-4222264

฿ 1,158.27

1 ชิ้น 11 วัน 25UT1201602506-4222264