(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดตรง ดอกรีมเมอร์ มือจับ ยาว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ประเภทก้าน | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (φมม) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาว ตัวจับชิ้นงาน T (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,708.07 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 1 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 40 | 3.0 | 80 | 4 | +0.007, +0.002 | 4 | ||
฿ 7,375.66 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 1.2 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 40 | 3.0 | 80 | 4 | +0.007, +0.002 | 4 | ||
฿ 5,830.04 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 1.5 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 50 | 3.0 | 100 | 5 | +0.007, +0.002 | 4 | ||
฿ 4,629.10 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 2 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 60 | 3.0 | 100 | 6 | +0.007, +0.002 | 4 | ||
฿ 4,186.46 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 60 | 3.0 | 100 | 7 | +0.007, +0.002 | 4 | ||
฿ 3,547.89 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 3 | ชนิดก้านตรง | 60 | 3.0 | 100 | 8 | +0.007, +0.002 | 6 | ||
฿ 5,721.19 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 3 | ชนิดก้านตรง | 100 | 3.0 | 140 | 8 | +0.007, +0.002 | 6 | ||
฿ 5,100.77 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 3 | ชนิดก้านตรง | 80 | 3.0 | 120 | 8 | +0.007, +0.002 | 6 | ||
฿ 3,239.49 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 4 | ชนิดก้านตรง | 60 | 4.0 | 100 | 8 | +0.009, +0.004 | 6 | ||
฿ 5,721.19 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 4 | ชนิดก้านตรง | 100 | 4.0 | 140 | 8 | +0.009, +0.004 | 6 | ||
฿ 4,462.20 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 4 | ชนิดก้านตรง | 80 | 4.0 | 120 | 8 | +0.009, +0.004 | 6 | ||
฿ 4,462.20 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 4.5 | ชนิดก้านตรง | 80 | 4.5 | 120 | 9 | +0.009, +0.004 | 6 | ||
฿ 5,372.88 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 5 | ชนิดก้านตรง | 100 | 5.0 | 140 | 9 | +0.009, +0.004 | 6 | ||
฿ 5,768.36 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 5 | ชนิดก้านตรง | 120 | 5.0 | 160 | 9 | +0.009, +0.004 | 6 | ||
฿ 4,669.50 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 6 | ชนิดก้านตรง | 100 | 6.0 | 150 | 10 | +0.009, +0.004 | 6 | ||
฿ 6,668.71 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 6 | ชนิดก้านตรง | 150 | 6.0 | 200 | 10 | +0.009, +0.004 | 6 | ||
฿ 4,893.83 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 6 | ชนิดก้านตรง | 120 | 6.0 | 160 | 10 | +0.009, +0.004 | 6 | ||
฿ 5,721.19 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 7 | ชนิดก้านตรง | 120 | 7.0 | 160 | 11 | +0.012, +0.006 | 6 | ||
฿ 7,216.02 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 7 | ชนิดก้านตรง | 150 | 7.0 | 200 | 11 | +0.012, +0.006 | 6 | ||
฿ 5,919.83 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 8 | ชนิดก้านตรง | 150 | 8.0 | 200 | 12 | +0.012, +0.006 | 6 | ||
฿ 8,253.69 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 8 | ชนิดก้านตรง | 200 | 8.0 | 250 | 12 | +0.012, +0.006 | 6 | ||
฿ 7,382.92 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 9 | ชนิดก้านตรง | 150 | 9.0 | 200 | 13 | +0.012, +0.006 | 6 | ||
฿ 8,808.80 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 9 | ชนิดก้านตรง | 200 | 9.0 | 250 | 13 | +0.012, +0.006 | 6 | ||
฿ 8,235.55 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 10 | ชนิดก้านตรง | 150 | 10.0 | 200 | 14 | +0.012, +0.006 | 6 | ||
฿ 9,802.94 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 10 | ชนิดก้านตรง | 200 | 10.0 | 250 | 14 | +0.012, +0.006 | 6 | ||
฿ 9,048.27 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 11 | ชนิดก้านตรง | 150 | 11.0 | 200 | 15 | +0.015, +0.007 | 6 | ||
฿ 10,361.68 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 11 | ชนิดก้านตรง | 200 | 11.0 | 250 | 15 | +0.015, +0.007 | 6 | ||
฿ 9,294.99 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 12 | ชนิดก้านตรง | 150 | 12.0 | 200 | 15 | +0.015, +0.007 | 6 | ||
฿ 10,887.77 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 12 | ชนิดก้านตรง | 200 | 12.0 | 250 | 15 | +0.015, +0.007 | 6 | ||
฿ 9,831.96 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 13 | ชนิดก้านตรง | 150 | 13.0 | 200 | 16 | +0.015, +0.007 | 8 | ||
฿ 11,961.72 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 13 | ชนิดก้านตรง | 200 | 13.0 | 250 | 16 | +0.015, +0.007 | 8 | ||
฿ 10,782.55 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 14 | ชนิดก้านตรง | 150 | 14.0 | 200 | 17 | +0.015, +0.007 | 8 | ||
฿ 12,502.33 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 14 | ชนิดก้านตรง | 200 | 14.0 | 250 | 17 | +0.015, +0.007 | 8 | ||
฿ 11,740.40 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 15 | ชนิดก้านตรง | 150 | 15.0 | 200 | 18 | +0.015, +0.007 | 8 | ||
฿ 19,893.00 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 15 | ชนิดก้านตรง | 250 | 15.0 | 300 | 18 | +0.015, +0.007 | 8 | ||
฿ 13,910.08 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 15 | ชนิดก้านตรง | 200 | 15.0 | 250 | 18 | +0.015, +0.007 | 8 | ||
฿ 12,331.80 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 16 | ชนิดก้านตรง | 150 | 16.0 | 200 | 19 | +0.015, +0.007 | 8 | ||
฿ 20,865.37 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 16 | ชนิดก้านตรง | 250 | 16.0 | 300 | 19 | +0.015, +0.007 | 8 | ||
฿ 14,330.95 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 16 | ชนิดก้านตรง | 200 | 16.0 | 250 | 19 | +0.015, +0.007 | 8 | ||
฿ 22,055.42 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 17 | ชนิดก้านตรง | 250 | 17.0 | 300 | 20 | +0.015, +0.007 | 8 | ||
฿ 15,212.61 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 18 | ชนิดก้านตรง | 200 | 18.0 | 250 | 21 | +0.015, +0.007 | 8 | ||
฿ 22,668.59 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 18 | ชนิดก้านตรง | 250 | 18.0 | 300 | 21 | +0.015, +0.007 | 8 | ||
฿ 15,633.48 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 19 | ชนิดก้านตรง | 200 | 19.0 | 250 | 21 | +0.017, +0.008 | 8 | ||
฿ 23,923.95 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 19 | ชนิดก้านตรง | 250 | 19.0 | 300 | 21 | +0.017, +0.008 | 8 | ||
฿ 17,371.39 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 20 | ชนิดก้านตรง | 200 | 20.0 | 250 | 22 | +0.017, +0.008 | 8 | ||
฿ 24,540.75 | LONG HAND REAMER_HL | 3 ชิ้น | 31 วัน | 20 | ชนิดก้านตรง | 250 | 20.0 | 300 | 22 | +0.017, +0.008 | 8 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y/N | NA | รูปทรงร่อง | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดฐาน Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง