1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกรีมเมอร์ เกลียว สำหรับเก็บผิวละเอียด SPTR-F

ดอกรีมเมอร์ เกลียว สำหรับเก็บผิวละเอียด SPTR-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,293.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกรีมเมอร์แบบร่องบิด สำหรับรูเรียว 1/10 (เหล็กกล้าไฮสปีด)
[คุณสมบัติ]
· Morse ก้านทรงเรียว ใช้สำหรับเครื่องจักร
·การใช้ ใบมีดลบคมทำให้สามารถกำจัดชิปได้อย่างเหมาะสม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รับรูสำหรับเพลา ทรงเรียว 1/10

รหัสสินค้า
SPTR-F13
SPTR-F16
SPTR-F20
SPTR-F22
SPTR-F27
SPTR-F30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวฟัน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลางปลายใหญ่ จำนวนฟลุต
(ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
เต็มความยาว L
(มิลลิเมตร)
กัดยาว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน

฿ 8,293.76

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 6010.51661501MT2

฿ 9,754.54

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 9 วัน 6013.51981501MT2

฿ 12,652.90

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 701723.581841.5MT3

฿ 14,296.62

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 7019.225.781841.5MT3

฿ 19,339.84

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 8523.531.5102021.5MT3

฿ 26,539.46

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 1002534.5102441.5MT4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้าน ก้าน ทรงเรียว วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า การเคลือบผิว Y / N NA
รูปทรง ร่อง เกลียว ใบมีดลบคม ฐานรอง/แผ่นรอง Y / N NA แบบเหลี่ยมทั้งสองด้าน 1/10
รูปทรง ใบมีดลบคม ใบมีดลบคมซ้าย บิดขวา มุม บิด 12° ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) -0.05 to +0.05
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) ศูนย์ เว้า 60°