(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรงใบมีดเป็นรอยย่นช่วยลดแรงตัด ทำให้สามารถกัดได้ลึกมาก นอกจากนี้ยังทนทานต่อแรงสะเทือน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกัดหยาบ
รหัสสินค้า |
---|
WX-RESF-6 |
WX-RESF-12 |
WX-RESF-14 |
WX-RESF-16 |
WX-RESF-16HX4F |
WX-RESF-16HX6F |
WX-RESF-18 |
WX-RESF-20 |
WX-RESF-20HX4F |
WX-RESF-20HX6F |
WX-RESF-22 |
WX-RESF-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | มุมบิด (θ) | หมายเลข เครื่องมือ | ความกว้างมุมตัดมุม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,522.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 13 | 4 | 6 | 50 | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | 3016906 | 0.5 | ||
฿ 5,376.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 26 | 4 | 12 | 75 | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | 3016912 | 0.5 | ||
฿ 13,106.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 26 | 4 | 12 | 85 | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | 3016914 | 0.5 | ||
฿ 9,129.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 4 | 16 | 100 | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | 3016916 | 0.6 | ||
฿ 9,129.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 4 | 16 | 100 | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | 3016816 | 0.6 | ||
฿ 9,562.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 6 | 16 | 100 | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | 3016866 | 0.6 | ||
฿ 11,468.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 32 | 4 | 16 | 100 | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | 3016918 | 0.6 | ||
฿ 13,715.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 4 | 20 | 105 | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | 3016920 | 0.6 | ||
฿ 13,600.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 4 | 20 | 105 | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | 3016820 | 0.6 | ||
฿ 14,206.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 6 | 20 | 105 | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | 3016870 | 0.6 | ||
฿ 26,863.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 38 | 4 | 20 | 105 | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | 3016922 | 0.6 | ||
฿ 16,084.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 45 | 4 | 25 | 120 | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | 3016925 | 0.6 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ชนิด | หยาบ | การเคลือบผิว | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | พื้นผิว C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง