1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปแบบไร้ฟันพร้อมระบบจ่ายน้ำมันหล่อเย็นภายใน (X Performer)_OIL-S-XPF

ดอกต๊าปแบบไร้ฟันพร้อมระบบจ่ายน้ำมันหล่อเย็นภายใน (X Performer)_OIL-S-XPF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,757.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เนื่องจากเป็นดอกต๊าปชนิดรีด เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เตรียมไว้จะต้องใหญ่กว่าดอกต๊าปตัด อาจเกิดความเสียหายได้หากใช้กับรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกต๊าปที่ตัด สำหรับรายละเอียด โปรดดู "สภาพของเส้นผ่านศูนย์กลางที่แนะนำสำหรับการเจาะรูเกลียว" ใน "ข้อมูลสินค้า”

รายละเอียดสินค้า

นอกจากประสิทธิภาพของ S-XPF แล้ว ยังมีการหล่อลื่นและการระบายความร้อนที่ยอดเยี่ยมโดยใช้รูน้ำมันที่วางอยู่ในร่องน้ำมันแต่ละร่องพร้อมกันเพื่อให้ได้ความเร็วสูง ประสิทธิภาพสูง และความทนทานสูง

รหัสสินค้า
OIL-S-XPF-M6X1
OIL-S-XPF-M8X1.25
OIL-S-XPF-M10X1.5
OIL-S-XPF-M12X1.75
OIL-S-XPF-M14X1.5
OIL-S-XPF-M16X1.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,757.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M6162RH724688322557

฿ 2,363.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.2570RH76.2108322577

฿ 2,864.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.575RH77128322609

฿ 4,370.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.7582RH88.5148322647

฿ 6,741.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M141.588RH910.5128322727

฿ 8,474.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M161.595RH912.5128322755

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2P ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว แตะรีด รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiCN ศูนย์ภายนอก NO