1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MUGEN- การ ดอกสว่าน จุด การเคลือบผิว (สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู ไพล็อต )MDR-PD

MUGEN- การ ดอกสว่าน จุด การเคลือบผิว (สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู ไพล็อต )MDR-PD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,881.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่านสำหรับงานเจาะรูนำร่องสำหรับดอกสว่านขนาดเล็กอินฟินิตี้ใช้สำหรับเจาะ ชนิดแผ่นเพลท บาง ๆ

รหัสสินค้า
MDR-PD-0.1
MDR-PD-0.2
MDR-PD-0.3
MDR-PD-0.4
MDR-PD-0.5
MDR-PD-0.6
MDR-PD-0.8
MDR-PD-0.9
MDR-PD-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
รหัส ผู้ผลิต

฿ 2,410.38

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 15 วัน 0.10.204-00210-00100

฿ 2,231.77

DRILL_MDR-PD 1 ชิ้น 25 วัน 0.20.404-00210-00200

฿ 1,925.79

DRILL_MDR-PD 1 ชิ้น 25 วัน 0.30.604-00210-00300

฿ 1,881.87

DRILL_MDR-PD 1 ชิ้น 25 วัน 0.40.604-00210-00400

฿ 1,881.87

DRILL_MDR-PD 1 ชิ้น 25 วัน 0.5104-00210-00500

฿ 1,881.87

DRILL_MDR-PD 1 ชิ้น 25 วัน 0.6104-00210-00600

฿ 1,881.87

DRILL_MDR-PD 1 ชิ้น 25 วัน 0.81.204-00210-00800

฿ 1,881.87

DRILL_MDR-PD 1 ชิ้น 25 วัน 0.91.804-00210-00900

฿ 1,881.87

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 15 วัน 1204-00210-01000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 38
ประเภทก้าน ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiAlN
จำนวนฟลุต 2 (γ) มุม คอ(°) 15 (d) เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) 3