(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดเอนกประสงค์ มี ความยาว ใบมีดลบคม 3x
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,484.30 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 1.5 | 3 | 35 | 9 | 01-00232-00050 | ||
฿ 2,484.30 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.6 | 1.8 | 3 | 35 | 9 | 01-00232-00060 | ||
฿ 2,484.30 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.7 | 2.1 | 3 | 35 | 9 | 01-00232-00070 | ||
฿ 2,484.30 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 2.4 | 3 | 35 | 9 | 01-00232-00080 | ||
฿ 2,484.30 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.9 | 2.7 | 3 | 35 | 9 | 01-00232-00090 | ||
฿ 2,164.68 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 3 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00100 | ||
฿ 2,196.65 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.1 | 3.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00110 | ||
฿ 2,196.65 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.2 | 3.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00120 | ||
฿ 2,196.65 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.3 | 4 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00130 | ||
฿ 2,196.65 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.4 | 4.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00140 | ||
฿ 2,196.65 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.5 | 4.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00150 | ||
฿ 2,196.65 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.6 | 5 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00160 | ||
฿ 2,196.65 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.7 | 5 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00170 | ||
฿ 2,196.65 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.8 | 5.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00180 | ||
฿ 2,196.65 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.9 | 6 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00190 | ||
฿ 2,196.65 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 6 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00200 | ||
฿ 2,196.65 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2.5 | 8 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00250 | ||
฿ 2,484.30 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 10 | 6 | 45 | 9 | 01-00232-00300 | ||
฿ 3,059.61 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3.5 | 11 | 6 | 50 | 9 | 01-00232-00350 | ||
฿ 2,484.30 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 12 | 6 | 50 | 9 | 01-00232-00400 | ||
฿ 3,059.61 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4.5 | 14 | 6 | 55 | 9 | 01-00232-00450 | ||
฿ 2,516.26 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 15 | 6 | 55 | 9 | 01-00232-00500 | ||
฿ 3,059.61 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5.5 | 17 | 6 | 55 | 9 | 01-00232-00550 | ||
฿ 2,516.26 | END MILL_NCM-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 18 | 6 | 60 | - | 01-00232-00600 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง