1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลล์รุ่น CFLB, ดอกเอ็นมิลล์คอยาวหัวบอล 3 ฟัน

ดอกเอ็นมิลล์รุ่น CFLB, ดอกเอ็นมิลล์คอยาวหัวบอล 3 ฟัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,386.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถให้อัตราป้อน (feed rate) ทึ่สูง เมื่อเทียบกับ ดอก ดอกเอ็นมิลล์คอยาวหัวบอล แบบ 2 ร่อง ทั่วไปในตลาด
· ความสามารถหล่อลื่นในตัวดีเยี่ยมและ อายุการใช้งานที่สูง เนื่องจากตัวดอกมีการชุบ UTCOAT แบบใหม่
·ดอกเอ็นมิลล์ 3 ฟัน ถูกออกแบบพิเศษ สามารถลดผิวงานที่เป็นคลื่น หลังการกัดงาน สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง
·ให้ประสิทธิภาพการคายเศษ และผิวจากการกัดที่ยอดเยี่ยม ด้วยการออกแบบหัวของดอก เป็น 3 ร่องฟัน (ไม่รวม R0.75 และต่ำกว่า)
· พิกัดความเผื่อ (Tolerance) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. : 0 ถึง 0.02 mm

รหัสสินค้า
CFLB3006-020
CFLB3006-030
CFLB3006-040
CFLB3010-025
CFLB3010-030
CFLB3010-040
CFLB3010-050
CFLB3010-060
CFLB3010-080
CFLB3015-060
CFLB3015-080
CFLB3015-100
CFLB3020-060
CFLB3020-080
CFLB3020-100
CFLB3020-120
CFLB3020-140
CFLB3020-160
CFLB3030-080
CFLB3030-100
CFLB3030-120
CFLB3030-160
CFLB3030-200
CFLB3030-250
CFLB3040-120
CFLB3040-160
CFLB3040-200
CFLB3040-250
CFLB3040-300
CFLB3060-200
CFLB3060-300
CFLB3060-400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบมีด
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความละเอียดของ R
(ไมโครเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 1d1
(มิลลิเมตร)
ก้าน ทรงเรียว มุม bta
(°)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 '
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 °
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 1 ° 30 '
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 °
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 °
(มิลลิเมตร)

฿ 1,525.60

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.30.485024-0.005 to 0.0050.5816°2.142.222.282.352.51

฿ 1,559.37

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.30.485034-0.005 to 0.0050.5816°3.183.283.383.493.74

฿ 1,611.83

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.30.485044-0.005 to 0.0050.5816°4.224.344.484.634.96

฿ 1,386.29

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.50.8502.54-0.005 to 0.0050.9616°2.712.792.872.953.14

฿ 1,386.29

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.50.85034-0.005 to 0.0050.9616°3.233.323.423.523.75

฿ 1,438.76

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.50.85044-0.005 to 0.0050.9616°4.264.384.524.664.98

฿ 1,438.76

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.50.85054-0.005 to 0.0050.9616°5.295.455.625.86.20

฿ 1,525.60

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.50.85064-0.005 to 0.0050.9616°6.326.516.726.947.42

฿ 1,525.60

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 11 วัน 0.50.85084-0.005 to 0.0050.9616°8.388.648.929.219.87

฿ 1,525.60

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.751.25064-0.005 to 0.0051.4316°6.246.426.616.827.28

฿ 1,578.06

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.751.25084-0.005 to 0.0051.4316°8.308.558.829.109.73

฿ 1,611.83

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.751.250104-0.005 to 0.0051.4316°10.3710.6811.0211.3812.18

฿ 1,491.83

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 11.65064-0.005 to 0.0051.8316°6.416.596.786.987.44

฿ 1,525.60

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 11.65084-0.005 to 0.0051.8316°8.488.728.989.269.89

฿ 1,525.60

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 11.650104-0.005 to 0.0051.8316°10.5410.8511.1811.5412.33

฿ 1,578.06

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 11.650124-0.005 to 0.0051.8316°12.6012.9813.3913.8214.78

฿ 1,578.06

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 11.650144-0.005 to 0.0051.8316°14.6615.1115.5916.0917.23

฿ 1,578.06

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 11.650164-0.005 to 0.0051.8316°16.7317.2417.7918.3719.68

฿ 1,526.67

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.52.46086-0.005 to 0.0052.7316°8.648.879.139.399.99

฿ 1,665.97

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.52.460106-0.005 to 0.0052.7316°10.7011.0011.3311.6712.44

฿ 1,665.97

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.52.460126-0.005 to 0.0052.7316°12.7713.1313.5313.9514.89

฿ 1,733.51

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.52.460166-0.005 to 0.0052.7316°16.8917.3917.9318.5019.78

฿ 1,752.20

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.52.470206-0.005 to 0.0052.7316°21.0221.6522.3323.0624.68

฿ 1,752.20

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.52.470256-0.005 to 0.0052.7316°26.1726.9827.8328.75ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)

฿ 1,612.89

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 23.270126-0.007 to 0.0073.6316°12.9313.2913.6714.0814.99

฿ 1,682.85

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 23.270166-0.007 to 0.0073.6316°17.0617.5518.0718.6319.88

฿ 1,785.98

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 23.270206-0.007 to 0.0073.6316°21.1821.8122.4723.19ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)

฿ 1,785.98

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 23.270256-0.007 to 0.0073.6316°26.3427.1327.9828.88ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)

฿ 1,785.98

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 23.270306-0.007 to 0.0073.6316°31.5032.4533.48ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)

฿ 2,132.12

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 34.880206-0.007 to 0.0075.42ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)

฿ 2,185.19

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 34.880306-0.007 to 0.0075.42ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)

฿ 2,392.03

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 34.890406-0.007 to 0.0075.42ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดอกกัดหัวบอลคอยาว วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม จำนวนร่อง(แผ่น) 3
การเคลือบผิว TiCN การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย