1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DLC-AZS, เคลือบ DLC, คอ แบบเหลี่ยม ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) 3 ร่อง [ ผลิตภัณฑ์ รองรับ การปรับแต่งเพิ่มเติม ]

DLC-AZS, เคลือบ DLC, คอ แบบเหลี่ยม ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) 3 ร่อง [ ผลิตภัณฑ์ รองรับ การปรับแต่งเพิ่มเติม ]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,362.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประกาศ] สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "หมวดหมู่ มาตรฐาน / การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง

[คุณสมบัติ]
· ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล เหมาะสำหรับ เหล็กกล้าคาร์บอน ไปจนถึง เหล็กกล้าชุบแข็ง

รหัสสินค้า
DLC-AZS3010-030
DLC-AZS3015-045
DLC-AZS3020-060
DLC-AZS3025-075
DLC-AZS3030-090
DLC-AZS3035-105
DLC-AZS3040-120
DLC-AZS3045-135
DLC-AZS3050-150
DLC-AZS3060-180
DLC-AZS3080-240
DLC-AZS3100-300
DLC-AZS3120-360
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 1d1
(มิลลิเมตร)
ก้าน ทรงเรียว มุม bta
(°)

฿ 1,362.77

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1246030 to -0.0150.9516°

฿ 1,362.77

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.534604.50 to -0.0151.4316°

฿ 1,362.77

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 8 วัน 2446060 to -0.0151.9316°

฿ 1,616.05

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 2.554607.50 to -0.0152.416°

฿ 1,617.12

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3667090 to -0.0152.916°

฿ 1,680.43

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.5767010.50 to -0.0153.416°

฿ 1,680.43

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 48670120 to -0.0153.916°

฿ 1,807.08

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.5967013.50 to -0.0154.416°

฿ 1,807.08

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 510670150 to -0.0154.916°

฿ 1,891.51

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 612670180 to -0.0155.8-

฿ 2,505.88

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 816880240 to -0.057.82-

฿ 3,142.10

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10201090300 to -0.059.82-

฿ 4,387.40

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 122412110360 to -0.0511.82-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 3 ประเภท ส แบบเหลี่ยม ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide))
การเคลือบผิว DLC การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง รูปทรงปลายใบมีด ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)