(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แว่นตานิรภัย Jackson V10 Element
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
    ฿ 311.28 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
67600
67600-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS จำนวน

฿ 311.28

SAFETY GOGGLES 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 1 ชิ้น

฿ 2,269.37

SAFETY GLASSES 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 1 แพ็ค (12 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • รูปทรง
    แว่นตาประเภท สองตา
  • ใช้
    กันฝุ่น
  • ไล่ฝ้า
    ไม่มี
  • กันรอยขีดข่วน
    ไม่มี
  • ตัดรังสียูวี
    ใช่
  • คุณสมบัติ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
    ไม่มี
  • มาตรฐาน
    ANSI ( มาตรฐาน อเมริกัน)
  • เปลี่ยนเลนส์
    ไม่มี
  • ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร)
    200
  • ขนาดความสูง(มิลลิเมตร)
    40
  • ขนาดความลึก(มิลลิเมตร)
    115
  • สีของ เลนส์
    สีใส
  • มาตรฐาน
    สอดคล้องกับ ANSI Z87.1 ของสหรัฐอเมริกา
  • ฟังก์ชั่น
    รุ่นน้ำหนักเบา
  • วัสดุ เลนส์
    โพลีคาร์บอเนต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับงานเบา และลูกค้าผู้มาเยือน
· ตัดรังสี UV ได้ 99.9%
· สอดคล้องกับ ANSI Z87.1
[การใช้งาน]
· การใช้งานที่แนะนำ : การใช้ในโรงงานทั่วไป, โรงงานยา / ห้องปฏิบัติการ, การวิจัย / โรงเรียน / โรงพยาบาล / การแปรรูปอาหาร / อาคาร / สถานที่ก่อสร้าง

รหัสรุ่น
67600
67600-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS จำนวน

฿ 311.28

SAFETY GOGGLES 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 1 ชิ้น

฿ 2,269.37

SAFETY GLASSES 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 1 แพ็ค (12 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1