(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
DSK-101 |
DSK-101B |
DSK-301 |
DSK-301B |
DSK-301B2 |
DSK-302B2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
รุ่น สต็อปเปอร์ | ขนาดพื้นผิว (มิลลิเมตร) |
มือจับ สเปค | โหลดไฟฟ้า ความสูงของ พื้นผิว (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
น้ำหนักที่ไม่มีประโยชน์ (กิโลกรัม) |
หมายเหตุ | หมายเหตุพิเศษ | จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,993.55 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | NA | 715×460 | แบบพับ | 146 | 860 | 100 | 10 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 7,136.17 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | เบรคเท้า | 715×460 | แบบพับ | 146 | 860 | 100 | 11.7 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 8,723.92 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 300 | NA | 900×600 | แบบพับ | 203 | 861 | 125 | 14.9 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 10,456.81 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 300 | เบรคเท้า | 900×600 | แบบพับ | 203 | 861 | 125 | 17.2 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 10,775.28 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 300 | เบรคเท้า (ช่วงพักพิเศษ) | 900×600 | แบบพับ | 203 | 861 | 125 | 16.5 | ติดตั้งเบรคที่แผ่นเพลทด้านบน เพื่อป้องกันไม่ให้เหยียบกระแทกเท้าระหว่างการใช้งาน | - | 1 หน่วย | ||
฿ 10,623.63 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 300 | เบรคเท้า (ช่วงพักพิเศษ) | 900×600 | แบบอยู่กับที่ | 203 | 861 | 125 | 15.7 | ติดตั้งเบรคที่แผ่นเพลทด้านบน เพื่อป้องกันไม่ให้เหยียบกระแทกเท้าระหว่างการใช้งาน | จะประกอบโดยลูกค้า | 1 หน่วย |
รถเข็นขนย้ายพลาสติกออกแบบตามสเปคของมืออาชีพโดยผู้ผลิตลูกล้อ Nansin
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบไร้เสียงรบกวนเสมือนจริง (สอดคล้องกับขีดจำกัดเสียงรบกวนในเวลากลางคืน 40 dB สำหรับพื้นที่ประเภท AA ภายใต้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่นสำหรับเสียงรบกวน)
·วิ่งได้อย่างราบรื่นด้วย ล้อ ยาง ความยืดหยุ่นสูง
·ทุกรุ่นในซีรีส์นี้มีแผ่นกันลื่น
·เบรคพิเศษทำให้เห็นได้ชัดทันทีว่ามีการใช้ สต๊อปเปอร์ หรือไม่ (B2 เท่านั้น)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ผลิตภัณฑ์ ออกแบบมาสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพและใช้โดยผู้ประกอบการโลจิสติกขนาดใหญ่
·ใช้ในไซต์ต่าง ๆ ตั้งแต่อาคารสาธารณะไปจนถึงอาคารพาณิชย์โรงพยาบาล ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
DSK-101 |
DSK-101B |
DSK-301 |
DSK-301B |
DSK-301B2 |
DSK-302B2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
รุ่น สต็อปเปอร์ | ขนาดพื้นผิว (มิลลิเมตร) |
มือจับ สเปค | โหลดไฟฟ้า ความสูงของ พื้นผิว (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
น้ำหนักที่ไม่มีประโยชน์ (กิโลกรัม) |
หมายเหตุ | หมายเหตุพิเศษ | จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,993.55 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | NA | 715×460 | แบบพับ | 146 | 860 | 100 | 10 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 7,136.17 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | เบรคเท้า | 715×460 | แบบพับ | 146 | 860 | 100 | 11.7 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 8,723.92 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 300 | NA | 900×600 | แบบพับ | 203 | 861 | 125 | 14.9 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 10,456.81 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 300 | เบรคเท้า | 900×600 | แบบพับ | 203 | 861 | 125 | 17.2 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 10,775.28 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 300 | เบรคเท้า (ช่วงพักพิเศษ) | 900×600 | แบบพับ | 203 | 861 | 125 | 16.5 | ติดตั้งเบรคที่แผ่นเพลทด้านบน เพื่อป้องกันไม่ให้เหยียบกระแทกเท้าระหว่างการใช้งาน | - | 1 หน่วย | ||
฿ 10,623.63 |
DOLLY CARTS / HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 300 | เบรคเท้า (ช่วงพักพิเศษ) | 900×600 | แบบอยู่กับที่ | 203 | 861 | 125 | 15.7 | ติดตั้งเบรคที่แผ่นเพลทด้านบน เพื่อป้องกันไม่ให้เหยียบกระแทกเท้าระหว่างการใช้งาน | จะประกอบโดยลูกค้า | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง