(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
D-630-75 |
D-640-100 |
D-650-100 |
D-655-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 | ความยาวด้าม L (มม.) | ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B2 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ / mm) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง (φ / mm) |
น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 169.31 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 | 75 | 0.35 | 3 | 124 | 15.4 | 9 | ||
฿ 209.13 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 100 | 0.45 | 4 | 178 | 19.8 | 25 | ||
฿ 229.06 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 100 | 0.7 | 5 | 200 | 30 | 57 | ||
฿ 254.99 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.5 | 100 | 0.8 | 5 | 200 | 30 | 57 |
[คุณสมบัติ]
·ออกแบบมาเพื่อจัดการกับ สกรู ในจุดที่เข้าถึงยากโดย ข้อต่อลด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ เพลา ไขควง
·เส้นผ่านศูนย์กลางของรู รองรับการใช้งาน กับ สกรู แบบลึกเช่นเดียวกับในเครื่องใช้ในครัวเรือนเนื่องจาก เพลา มี การขัดเงา บางกว่ามาตรฐาน JIS
· แม้บาง "แรงบิด" เป็นไปตามมาตรฐาน JIS
·การชุบแข็งขั้นพื้นฐานสำหรับความแข็งแรงของเพลาคือการชุบแข็งด้วยความร้อนที่เกี่ยวข้องกับการชุบแข็งอย่างสมบูรณ์
· ตัวจับชิ้นงาน โพลีโพรพีลีน พร้อม คลิป ปากกามีทั้งความแข็งแรงและความเบา
· ใช้การชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าที่บางและเหนียวเพื่อรักษา ความแม่นยำ ให้การประมวลผล พื้นผิว ที่เน้น ความแม่นยำ และความแข็งแรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกในการขันและคลาย สกรู
รหัสรุ่น |
---|
D-630-75 |
D-640-100 |
D-650-100 |
D-655-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 | ความยาวด้าม L (มม.) | ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B2 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ / mm) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง (φ / mm) |
น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 169.31 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 | 75 | 0.35 | 3 | 124 | 15.4 | 9 | ||
฿ 209.13 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 100 | 0.45 | 4 | 178 | 19.8 | 25 | ||
฿ 229.06 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 100 | 0.7 | 5 | 200 | 30 | 57 | ||
฿ 254.99 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.5 | 100 | 0.8 | 5 | 200 | 30 | 57 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง