(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
SCM420 ชุบแข็ง กระบอกสูบ ความสูง ความเยื้องศูนย์ HRC60
โบลท์ รองรับการใช้งาน คือ M12/16
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | ขนาด (กิโลกรัม) | โบล์ทที่ใช้งานได้ | ความเผื่อ ของค่า B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,963.63 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 36 | 3 | 13 | 6 | - | - | - | - | 0.02 | M12 | 0 -0.006 | ||
฿ 1,965.18 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 36 | 4 | 13 | 6 | - | - | - | - | 0.03 | M12 | 0 -0.008 | ||
฿ 1,965.18 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 36 | 5 | 13 | 6 | - | - | - | - | 0.03 | M12 | 0 -0.008 | ||
฿ 1,966.73 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 36 | 6 | 13 | 6 | - | - | - | - | 0.04 | M12 | 0 -0.008 | ||
฿ 1,642.34 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 36 | 7 | 13 | 6 | - | - | - | - | 0.05 | M12 | 0 -0.009 | ||
฿ 1,642.34 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 36 | 8 | 13 | 6 | - | - | - | - | 0.05 | M12 | 0 -0.009 | ||
฿ 1,643.89 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 36 | 9 | 13 | 6 | - | - | - | - | 0.06 | M12 | 0 -0.009 | ||
฿ 1,645.44 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 36 | 10 | 13 | 6 | - | - | - | - | 0.07 | M12 | 0 -0.009 | ||
฿ 2,216.09 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 36 | 20 | 13 | 6 | - | - | - | - | 0.1 | M12 | 0 -0.013 | ||
฿ 2,455.03 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 36 | 30 | 13 | M8 | 6 | 10.5 | 19 | 13 | 0.12 | M12 | 0 -0.013 | ||
฿ 2,473.62 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 36 | 40 | 13 | M8 | 6 | 10.5 | 19 | 13 | 0.24 | M12 | 0 -0.016 | ||
฿ 2,484.47 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 36 | 50 | 13 | M8 | 6 | 10.5 | 19 | 13 | 0.31 | M12 | 0 -0.016 | ||
฿ 2,129.73 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 56 | 3 | 18 | 10.5 | - | - | - | - | 0.05 | M16 | 0 -0.006 | ||
฿ 2,132.83 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 56 | 4 | 18 | 10.5 | - | - | - | - | 0.07 | M16 | 0 -0.008 | ||
฿ 2,135.93 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 56 | 5 | 18 | 10.5 | - | - | - | - | 0.09 | M16 | 0 -0.008 | ||
฿ 2,139.03 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 56 | 6 | 18 | 10.5 | - | - | - | - | 0.11 | M16 | 0 -0.008 | ||
฿ 2,140.58 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 56 | 7 | 18 | 10.5 | - | - | - | - | 0.12 | M16 | 0 -0.009 | ||
฿ 2,143.68 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 56 | 8 | 18 | 10.5 | - | - | - | - | 0.14 | M16 | 0 -0.009 | ||
฿ 2,146.78 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 56 | 9 | 18 | 10.5 | - | - | - | - | 0.16 | M16 | 0 -0.009 | ||
฿ 2,148.33 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 56 | 10 | 18 | 10.5 | - | - | - | - | 0.17 | M16 | 0 -0.009 | ||
฿ 2,588.63 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 56 | 20 | 18 | 10.5 | - | - | - | - | 0.35 | M16 | 0 -0.013 | ||
฿ 3,001.83 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 56 | 30 | 18 | M8 | 10.5 | 18 | 26 | 17 | 0.48 | M16 | 0 -0.013 | ||
฿ 3,185.40 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 56 | 40 | 18 | M8 | 10.5 | 18 | 26 | 17 | 0.65 | M16 | 0 -0.016 | ||
฿ 3,469.09 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 56 | 50 | 18 | M8 | 10.5 | 18 | 26 | 17 | 0.83 | M16 | 0 -0.016 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SCM420 | การรักษาความร้อน | ชุบแข็ง HRC60 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง