1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กทรงกระเจาะรูเยื้องศูนย์ (รหัสสินค้า)

NBY JIGS PARTS

เหล็กทรงกระเจาะรูเยื้องศูนย์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,642.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

SCM420 ชุบแข็ง กระบอกสูบ ความสูง ความเยื้องศูนย์ HRC60
โบลท์ รองรับการใช้งาน คือ M12/16

รหัสสินค้า
11427-25050
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
ขนาด
(กิโลกรัม)
โบล์ทที่ใช้งานได้ ความเผื่อ ของค่า B
(มิลลิเมตร)

฿ 2,484.47

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 9 วัน 365013M8610.519130.31M120 -0.016

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SCM420 การรักษาความร้อน ชุบแข็ง HRC60 กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวรมดำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 11427-25050 ในชุด เหล็กทรงกระเจาะรูเยื้องศูนย์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
11427-25006
11427-25007
11427-25008
11427-35003
11427-35004
11427-35005
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
ขนาด
(กิโลกรัม)
โบล์ทที่ใช้งานได้ ความเผื่อ ของค่า B
(มิลลิเมตร)

฿ 1,966.73

1 ชิ้น 9 วัน 366136----0.04M120 -0.008

฿ 1,642.34

1 ชิ้น 9 วัน 367136----0.05M120 -0.009

฿ 1,642.34

1 ชิ้น 9 วัน 368136----0.05M120 -0.009

฿ 2,129.73

1 ชิ้น 9 วัน 5631810.5----0.05M160 -0.006

฿ 2,132.83

1 ชิ้น 9 วัน 5641810.5----0.07M160 -0.008

฿ 2,135.93

1 ชิ้น 9 วัน 5651810.5----0.09M160 -0.008