1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดกำหนดตำแหน่ง

หมุดกำหนดตำแหน่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,344.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมุดกำหนดตำแหน่ง แบบมีรูร้อยโบลท์ สามารถใช้ซ้ำได้ โบลท์ แยกจำหน่าย ใช้กับโบลท์ที่กำหนด

รหัสสินค้า
LCP04-12X08
LCP06-18X12
LCP08-24X15
LCP08-24X25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
โบล์ทที่ใช้งานได้ ขนาด
(ก.)

฿ 1,344.82

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 1281484.54.5SKS040157

฿ 1,552.15

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 1812201277SKS0602026

฿ 1,795.64

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 2415271599SKS0803052

฿ 1,917.90

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 2415372599SKS0804080

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SK7 การรักษาความร้อน ชุบแข็ง (HRC54-60)