(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็น สกรู ยึดกับวัตถุ ยึดอยู่กับที่ หรือ ปากกาจับชิ้นงาน ด้วยร่อง กุญแจ 20 มม. สามารถใช้กับ เครื่องจักร ใดก็ได้ที่มีขนาด บล็อค ไกด์ หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
FGB1020 |
FGB1220 |
FGB1420 |
FGB1620 |
FGB1820 |
FGB2020 |
FGB2220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | โบล์ทที่ใช้งานได้ | ขนาด (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,424.16 | NBY JIGS PARTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 10 | 22 | 2.5 | M6 × 10 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | 20 | ||
฿ 4,424.94 | NBY JIGS PARTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 12 | 10 | 22 | 2.5 | M6 × 10 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | 25 | ||
฿ 4,307.49 | NBY JIGS PARTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 14 | 10 | 25 | 3.5 | M6 × 15 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | 28 | ||
฿ 4,307.80 | NBY JIGS PARTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 16 | 10 | 25 | 3.5 | M6 × 15 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | 30 | ||
฿ 3,599.48 | NBY JIGS PARTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 18 | 10 | 25 | 3.5 | M6 × 15 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | 30 | ||
฿ 3,758.29 | NBY JIGS PARTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 20 | 10 | 25 | 3.5 | M6 × 15 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | 35 | ||
฿ 4,821.87 | NBY JIGS PARTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 22 | 12 | 32 | 3.5 | M6 × 15 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | 50 |
กำลังโหลด …
B(มิลลิเมตร) | 20 | E(มิลลิเมตร) | 6.5 | F(มิลลิเมตร) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | S15C | การรักษาความร้อน | การชุบแข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
ขนาด ความเผื่อ | h6mm | ความเผื่อ มิติ B | h6mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง