1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน เหล็กกล้าไฮสปีด รุ่น JIS13R รุ่น S505 ใบมีดลบคม เดี่ยวด้านขวา

ดอกสว่าน เหล็กกล้าไฮสปีด รุ่น JIS13R รุ่น S505 ใบมีดลบคม เดี่ยวด้านขวา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,121.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ใช้มีทั้ง ความแข็ง อุณหภูมิสูงและความทนทานต่อการขัดถูที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ทั่วไป

รหัสสินค้า
TTB13R
TTB13R-1
TTB13R-2
TTB13R-3
TTB13R-4
TTB13R-5
TTB13R-7
TTB13R-9
TTB13R-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน เม็ดมีด ส่วน A
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด ส่วน B
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด ส่วน C
(มิลลิเมตร)
ลิงค์ D
(มิลลิเมตร)
ลิงก์ F
(มิลลิเมตร)
หน่วยจัดส่ง
(ชิ้น)

฿ 1,161.45

SWB TURNING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 10100100-108134311

฿ 1,121.67

SWB TURNING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 13115131-1310164.5311

฿ 1,267.95

SWB TURNING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 16140162-1612205.5421

฿ 1,888.22

SWB TURNING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 19165193-1914247521

฿ 2,473.89

SWB TURNING TOOLS 10 ชิ้น 31 วัน 19180254-19X25142975210

฿ 2,444.95

SWB TURNING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 22180225-2216297631

฿ 2,861.81

SWB TURNING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 25200257-2518328631

฿ 6,208.58

SWB TURNING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 32250329-32243810845

฿ 11,200.01

SWB TURNING TOOLS 5 ชิ้น 31 วัน 383003811-38284511845

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค JIS 13R พิมพ์บิตขอบเดียวด้านขวา ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ แยก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุ เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS)
การเคลือบผิว ทอง