(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค งานละเอียด คาร์ไบด์ ความ ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ± 2 μm ความเผื่อ ก้าน h3 (ความ ความกลม 0.1 μm)1- ใบมีดลบคม ชนิดตรง
รหัสสินค้า |
---|
NSME100-0.01 |
NSME100-0.02 |
NSME100-0.03 |
NSME100-0.04 |
NSME100-0.05 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,764.31 | END MILL_NSME100 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.01 | 0.01 | 01-00001-00010 | ||
฿ 7,822.49 | END MILL_NSME100 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.02 | 0.02 | 01-00001-00020 | ||
฿ 6,712.87 | END MILL_NSME100 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.03 | 0.03 | 01-00001-00030 | ||
฿ 5,603.27 | END MILL_NSME100 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.04 | 0.04 | 01-00001-00040 | ||
฿ 5,048.46 | END MILL_NSME100 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.05 | 0.05 | 01-00001-00050 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 1 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 4 | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 45 |
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | ไม่มีแรงบิด |
(γ) มุม คอ(°) | 15 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | ±0.002 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง