1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกเอ็นมิลล์ รองทรงสี่เหลี่ยมคางหมู NER-2

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ รองทรงสี่เหลี่ยมคางหมู NER-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,794.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุชิ้นงาน]
○: เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม/ เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าอบร้อน สเตนเลส เรซิ่น
◎ ; ทองแดง อะลูมิเนียมอัลลอย

รหัสสินค้า
NER-2-2-7
NER-2-2-10
NER-2-2-12
NER-2-2-15
NER-2-2.5-7
NER-2-2.5-10
NER-2-2.5-12
NER-2-2.5-15
NER-2-3-7
NER-2-3-10
NER-2-3-12
NER-2-3-15
NER-2-3.5-7
NER-2-3.5-10
NER-2-3.5-12
NER-2-3.5-15
NER-2-4-7
NER-2-4-10
NER-2-4-12
NER-2-4-15
NER-2-4.5-7
NER-2-4.5-10
NER-2-4.5-12
NER-2-4.5-15
NER-2-5-7
NER-2-5-10
NER-2-5-12
NER-2-5-15
NER-2-6-7
NER-2-6-10
NER-2-6-12
NER-2-6-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม เดียว (θ)
(ระดับ)
ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D)
(φ)
ความยาวขลุ่ย (l)
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รหัส ผู้ผลิต (d1) เส้นผ่าศูนย์กลางจุดใหญ่
(มิลลิเมตร)

฿ 3,794.73

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 72544501-00712-020013.22

฿ 3,986.50

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 102544501-00712-020023.76

฿ 4,210.23

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 122544501-00712-020034.12

฿ 4,433.96

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 152565501-00712-020044.68

฿ 3,794.73

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 72.5644501-00712-025013.97

฿ 4,433.96

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 102.5665501-00712-025024.61

฿ 4,625.72

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 122.5665501-00712-025035.05

฿ 4,433.96

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 152.5665501-00712-025045.71

฿ 4,050.42

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 73765501-00712-030014.71

฿ 4,433.96

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 103765501-00712-030025.46

฿ 4,625.72

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 123765501-00712-030035.97

฿ 5,105.15

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 153765501-00712-030046.75

฿ 4,114.34

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 73.5765501-00712-035015.21

฿ 4,849.45

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 103.5765501-00712-035025.96

฿ 6,799.11

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 123.5786001-00712-035036.47

฿ 7,374.42

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 153.5786001-00712-035047.25

฿ 4,114.34

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 74865501-00712-040015.96

฿ 6,447.54

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 104886001-00712-040026.82

฿ 6,799.11

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 124886001-00712-040037.4

฿ 7,374.42

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 154886001-00712-040048.28

฿ 6,223.81

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 74.5986001-00712-045016.71

฿ 6,447.54

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 104.5986001-00712-045027.67

฿ 7,821.89

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 124.5986001-00712-045038.32

฿ 10,410.77

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 154.59107001-00712-045049.32

฿ 6,447.54

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 751086001-00712-050017.45

฿ 9,068.38

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 10510107001-00712-050028.52

฿ 9,835.47

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 12510107001-00712-050039.25

฿ 10,410.77

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 15510107001-00712-0500410.35

฿ 8,588.96

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 7612107001-00712-060018.94

฿ 9,931.35

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 10612107001-00712-0600210.23

฿ 10,730.39

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 12612107001-00712-0600311.1

฿ 12,488.27

END MILL_NER-2 1 ชิ้น 20 วัน 15612127501-00712-0600412.43

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบเหลี่ยม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ มุม บิด(°) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)