(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องจักรที่ใช้กระเป๋า ชิป IC ขนาดกว้างและคุณภาพการตัดที่คมชัด
รหัสสินค้า |
---|
NEA-2-3-10 |
NEA-2-3-15 |
NEA-2-3-20 |
NEA-2-4-12 |
NEA-2-4-16 |
NEA-2-4-22 |
NEA-2-5-14 |
NEA-2-5-22 |
NEA-2-5-28 |
NEA-2-6-16 |
NEA-2-6-22 |
NEA-2-6-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,292.53 | END MILL_NEA-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 10 | 50 | 9 | 01-00622-00310 | ||
฿ 2,708.03 | END MILL_NEA-2 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 15 | 55 | 9 | 01-00622-00315 | ||
฿ 2,995.69 | END MILL_NEA-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 20 | 60 | 9 | 01-00622-00320 | ||
฿ 2,452.34 | END MILL_NEA-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 12 | 50 | 9 | 01-00622-00412 | ||
฿ 2,708.03 | END MILL_NEA-2 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 16 | 55 | 9 | 01-00622-00416 | ||
฿ 2,995.69 | END MILL_NEA-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 22 | 60 | 9 | 01-00622-00422 | ||
฿ 2,708.03 | END MILL_NEA-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 14 | 55 | 9 | 01-00622-00514 | ||
฿ 2,995.69 | END MILL_NEA-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 22 | 60 | 9 | 01-00622-00522 | ||
฿ 3,347.27 | END MILL_NEA-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 28 | 65 | 9 | 01-00622-00528 | ||
฿ 2,835.87 | END MILL_NEA-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 16 | 55 | - | 01-00622-00616 | ||
฿ 3,027.65 | END MILL_NEA-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 22 | 60 | - | 01-00622-00622 | ||
฿ 3,507.07 | END MILL_NEA-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 30 | 70 | - | 01-00622-00630 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 6 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง |
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง