1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
3KD ดอกเจาะ/ดอกสว่าน ก้าน สามเหลี่ยม (แบบ 13)

3KD ดอกเจาะ/ดอกสว่าน ก้าน สามเหลี่ยม (แบบ 13)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,740.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่าน มี สต๊อปเปอร์ หมุนสำหรับ สว่านไฟฟ้า (13 ชนิด)
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โดยใช้ สว่านไฟฟ้า เนื่องจาก ก้าน มี สต๊อปเปอร์ การหมุน
·เครื่องมือเจาะที่สามารถเจาะรูขนาดใหญ่ด้วยก้านแบบตรงบางๆ
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ยูนิไฟต์ เป็น 3 ประเภทเหมาะสำหรับงาน สว่านไฟฟ้า
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ งานโลหะ การแปรรูป อะลูมิเนียม การบำบัดด้วย เรซิ่น สังเคราะห์ ฯลฯ โดยใช้ สว่านไฟฟ้า

รหัสสินค้า
3KD13D1350
3KD13D1400
3KD13D1450
3KD13D1500
3KD13D1550
3KD13D1600
3KD13D1650
3KD13D1700
3KD13D1750
3KD13D1800
3KD13D1850
3KD13D1900
3KD13D1950
3KD13D2000
3KD13D2050
3KD13D2100
3KD13D2150
3KD13D2200
3KD13D2250
3KD13D2300
3KD13D2350
3KD13D2400
3KD13D2450
3KD13D2500
3KD13D2550
3KD13D2600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)

฿ 1,740.00

MME DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 13.5

฿ 1,876.00

MME DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 14

฿ 1,995.00

MME DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 14.5

฿ 2,124.00

MME DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 15

฿ 2,251.00

MME DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 15.5

฿ 2,383.00

MME DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 16

฿ 2,499.00

MME DRILL 1 ชิ้น 12 วัน 16.5

฿ 2,618.00

MME DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 17

฿ 2,747.00

MME DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 17.5

฿ 2,850.00

MME DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 18

฿ 2,999.00

MME DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 18.5

฿ 3,135.00

MME DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 19

฿ 3,292.00

MME DRILL 1 ชิ้น 12 วัน 19.5

฿ 3,356.00

MME DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 20

฿ 3,480.00

MME DRILL 1 ชิ้น 12 วัน 20.5

฿ 3,605.00

MME DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 21

฿ 3,700.00

MME DRILL 1 ชิ้น 12 วัน 21.5

฿ 4,420.00

MME DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 22

฿ 4,014.00

MME DRILL 1 ชิ้น 12 วัน 22.5

฿ 4,170.00

MME DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 23

฿ 4,389.00

MME DRILL 1 ชิ้น 35 วัน 23.5

฿ 4,609.00

MME DRILL 1 ชิ้น 12 วัน 24

฿ 4,735.00

MME DRILL 1 ชิ้น 35 วัน 24.5

฿ 4,860.00

MME DRILL 1 ชิ้น 12 วัน 25

฿ 5,111.00

MME DRILL 1 ชิ้น 12 วัน 25.5

฿ 5,205.00

MME DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 26

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

LCF(มิลลิเมตร) 85 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
LF(มิลลิเมตร) 140 ประเภทก้าน ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ การเคลือบผิว Y/N ไม่มี
มี / ไม่มีรู น้ำมัน ไม่มี เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน D4(มิลลิเมตร) 13 จุด มุม(°) 118
การทำให้ผอมบาง NA