(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่านตันขนาดขนาดเล็กพิเศษพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· ความกว้างของร่อง ช่วยป้องกันเศษตัดอุดตัน
·สามารถประมวลผลเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กพิเศษเสถียรได้
· รูปทรง เครื่องมือ คำนึงถึงความเสถียรของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (ความกว้างของขอบกว้างและระยะห่างด้านนอกตื้น)
[การใช้งาน]
·ใช้ได้กับการเจาะขนาดเล็กตั้งแต่⌀0.1(เส้นผ่านศูนย์กลาง0.1มม.)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | LCF (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ L2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,090.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.1 | 1.2 | 9.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.11 | 1.2 | 9.7 | ||
฿ 2,296.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.12 | 1.4 | 9.7 | ||
฿ 2,296.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.13 | 1.4 | 9.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.14 | 2 | 9.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.15 | 2 | 9.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.16 | 2 | 9.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.17 | 2 | 9.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.18 | 2 | 9.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.19 | 2 | 9.7 | ||
฿ 1,672.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.2 | 2.5 | 9.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.21 | 2.5 | 9.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.22 | 2.5 | 9.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.23 | 2.5 | 9.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.24 | 3 | 9.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.25 | 3 | 9.7 | ||
฿ 1,795.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.26 | 3 | 9.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.27 | 3 | 9.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.28 | 3 | 9.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.29 | 3 | 9.7 | ||
฿ 1,486.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.3 | 5 | 10.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.31 | 5 | 10.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.32 | 5 | 10.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.33 | 5 | 10.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.34 | 6 | 11.2 | ||
฿ 1,653.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.35 | 6 | 11.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.36 | 6 | 11.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.37 | 6 | 11.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.38 | 6 | 11.1 | ||
฿ 1,819.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.39 | 6 | 11.1 | ||
฿ 1,486.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.4 | 7 | 12.1 | ||
฿ 1,819.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.41 | 7 | 12 | ||
฿ 1,819.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.42 | 7 | 12 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.43 | 7 | 12 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.44 | 7 | 12 | ||
฿ 1,653.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.45 | 7 | 12 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.46 | 7 | 11.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.47 | 7 | 11.9 | ||
฿ 1,819.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.48 | 7 | 11.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.49 | 7 | 11.9 | ||
฿ 1,653.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.5 | 7 | 11.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.51 | 7 | 11.8 | ||
฿ 1,653.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.52 | 7 | 11.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.53 | 7 | 11.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.54 | 7 | 11.8 | ||
฿ 1,308.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.55 | 7 | 11.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.56 | 7 | 11.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.57 | 7 | 11.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.58 | 7 | 11.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.59 | 7 | 11.7 | ||
฿ 1,200.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.6 | 7 | 11.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.61 | 7 | 11.7 | ||
฿ 1,653.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.62 | 7 | 11.6 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.63 | 7 | 11.6 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.64 | 7 | 11.6 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.65 | 7 | 11.6 | ||
฿ 1,653.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.66 | 7 | 11.6 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.67 | 7 | 11.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.68 | 7 | 11.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.69 | 7 | 11.5 | ||
฿ 1,200.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.7 | 8 | 12.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.71 | 8 | 12.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.72 | 8 | 12.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.73 | 8 | 12.4 | ||
฿ 1,653.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.74 | 8 | 12.4 | ||
฿ 1,308.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.75 | 8 | 12.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.76 | 8 | 12.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.77 | 8 | 12.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.78 | 8 | 12.3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.79 | 8 | 12.3 | ||
฿ 1,200.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.8 | 10 | 14.3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.81 | 10 | 14.3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.82 | 10 | 14.3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.83 | 10 | 14.3 | ||
฿ 1,653.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.84 | 10 | 14.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.85 | 10 | 14.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.86 | 10 | 14.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.87 | 10 | 14.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.88 | 10 | 14.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.89 | 10 | 14.1 | ||
฿ 1,200.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.9 | 10 | 14.1 | ||
฿ 1,653.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.91 | 10 | 14.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.92 | 10 | 14.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.93 | 10 | 14.1 | ||
฿ 1,653.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.94 | 10 | 14 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.95 | 10 | 14 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.96 | 10 | 14 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.97 | 10 | 14 | ||
฿ 1,653.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.98 | 10 | 14 | ||
฿ 1,653.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.99 | 10 | 14 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | LF(มิลลิเมตร) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทก้าน | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก |
มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน D4(มิลลิเมตร) | 3 | ประเภทเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน จำนวนเต็ม |
วิธีการ การหล่อลื่น | ภายนอก | จุด มุม(°) | 130 | การทำให้ผอมบาง | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง