1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DSDSETชุดดอกเจาะการเคลือบผิว(มาในเคสเหล็กกล้า)สำหรับเหล็กกล้าทั่วไป

DSDSETชุดดอกเจาะการเคลือบผิว(มาในเคสเหล็กกล้า)สำหรับเหล็กกล้าทั่วไป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,495.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย
[คุณสมบัติ]
·เซ็ท ดอกสว่านขนาดหลัก 13, 19 หรือ 25 ชิ้น
·เหมาะสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป เช่นเหล็กและ เหล็กกล้า
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูป วัสดุ งาน วัสดุ ต่างๆเช่น เหล็กกล้า สเตนเลส และงานหล่อที่มีประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
GSDSET13
GSDSET19
GSDSET25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน คลองเลื่อย ชิ้น
(ชิ้น)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน D1 (คลองเลื่อย)

฿ 5,495.00

MME DRILL 1 ชิ้น 15 วัน 131.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5

฿ 12,732.00

MME DRILL 1 ชิ้น 15 วัน 191.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0

฿ 26,208.00

MME DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 251.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ประเภทก้าน ลิงค์ แบบตรง
การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก จุด มุม(°) 118
การทำให้ผอมบาง มีจำหน่าย