(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือสำหรับการคว้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน ( คว้าน แบบ S)
[คุณสมบัติ]
· ขั้นต่ำของเส้นผ่านศูนย์กลางของงานกลึง คือตั้งแต่ ⌀11
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ มาตรฐาน ISO
·ใช้ในเม็ดมีดบวก 7°
·ประเภทเกรียว
· I/d = 3 ถึง 5 เท่า (I/d ของก้าน คาร์ไบด์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7)
[การใช้งาน]
·สำหรับการคว้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
รหัสสินค้า |
---|
S16MSVQCL11 |
S16MSVQCR11 |
S20QSVQCL11 |
S20QSVQCR11 |
S20QSVUCL11 |
S20QSVUCR11 |
S25RSVQCL16 |
S25RSVQCR16 |
S25RSVUCL16 |
S25RSVUCR16 |
S32SSVQCL16 |
S32SSVQCR16 |
S32SSVUCL16 |
S32SSVUCR16 |
S40TSVQCR16 |
S40TSVUCL16 |
S40TSVUCR16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | เพื่อประโยชน์ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | การประมวลผลเชิงลึก ap (มิลลิเมตร) | รองรับการ เม็ดมีด 2 | ขนาด F1 (มิลลิเมตร) | มุม แผล (°) | ขนาด L3 (มิลลิเมตร) | สกรู แคลมป์ยึด | ประแจ | มิติ RR ° (°) | มุมอ้างอิง R (มิลลิเมตร) | มิติ F2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,761.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 16 | 14 | 125 | 1103○○ | 11 | - | 25 | TS25 | TKY08F | 7 | 0.4 | - | ||
฿ 6,761.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | มือขวา | 150 | 16 | 14 | 80 | 1103○○ | 11 | - | 25 | TS25 | TKY08F | 7 | 0.4 | - | ||
฿ 7,447.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 20 | 18 | 160 | 1103○○ | 13 | - | 32 | TS25 | TKY08F | 7 | 0.4 | - | ||
฿ 7,447.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | มือขวา | 180 | 20 | 18 | 100 | 1103○○ | 13 | - | 32 | TS25 | TKY08F | 7 | 0.4 | - | ||
฿ 7,447.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 20 | 18 | 100 | 1103○○ | 13 | - | 32 | TS25 | TKY08F | 7 | 0.4 | 4.4 | ||
฿ 7,447.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | มือขวา | 180 | 20 | 18 | 100 | 1103○○ | 13 | 93 | 32 | TS25 | TKY08F | 7 | 0.4 | 4.4 | ||
฿ 8,512.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 25 | 23 | 160 | 1604○○ | 17 | - | 40 | TS4 | TKY15F | 5 | 0.8 | - | ||
฿ 8,512.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | มือขวา | 200 | 25 | 23 | 125 | 1604○○ | 17 | - | 40 | TS4 | TKY15F | 5 | 0.8 | - | ||
฿ 8,512.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 25 | 23 | 125 | 1604○○ | 17 | - | 40 | TS4 | TKY15F | 5 | 0.8 | 6.9 | ||
฿ 8,512.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | มือขวา | 200 | 25 | 23 | 125 | 1604○○ | 17 | 93 | 40 | TS4 | TKY15F | 5 | 0.8 | 6.9 | ||
฿ 11,327.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 32 | 30 | 200 | 1604○○ | 22 | - | 50 | TS4 | TKY15F | 5 | 0.8 | - | ||
฿ 11,327.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | มือขวา | 250 | 32 | 30 | 160 | 1604○○ | 22 | - | 50 | TS4 | TKY15F | 5 | 0.8 | - | ||
฿ 11,327.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 32 | 30 | 160 | 1604○○ | 22 | - | 50 | TS4 | TKY15F | 5 | 0.8 | 8.4 | ||
฿ 11,327.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | มือขวา | 250 | 32 | 30 | 160 | 1604○○ | 22 | 93 | 50 | TS4 | TKY15F | 5 | 0.8 | 8.4 | ||
฿ 14,208.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | มือขวา | 300 | 40 | 37 | 200 | 1604○○ | 27 | - | 63 | TS4 | TKY15F | 5 | 0.8 | - | ||
฿ 14,208.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | ถนัดมือซ้าย | 300 | 40 | 37 | 200 | 1604○○ | 27 | - | 63 | TS4 | TKY15F | 5 | 0.8 | 9.4 | ||
฿ 14,208.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | มือขวา | 300 | 40 | 37 | 200 | 1604○○ | 27 | 93 | 63 | TS4 | TKY15F | 5 | 0.8 | 9.4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ | V (รูปทรงเพชร 35°) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | ขันสกรู |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 7° | รูหล่อลื่น Y / N | ไม่มี | รองรับการ เม็ดมีด 1 | VCMT / VCMW |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง