(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขั้นต่ำของเส้นผ่านศูนย์กลางของงานกลึงขั้นต่ำ ⌀25 ใช้เพื่อลดต้นทุนในการขั้นตอนการทำอินเสิร์ท ประเภท ล็อคก้านโยก
รหัสสินค้า |
---|
A20QPTFNL16 |
A20QPTFNR16 |
A25RPTFNL16 |
A25RPTFNR16 |
A32SPTFNL16 |
A32SPTFNR16 |
A40TPTFNL22 |
A40TPTFNR22 |
A50UPTFNL22 |
A50UPTFNR22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | เพื่อประโยชน์ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | การประมวลผลเชิงลึก ap (มิลลิเมตร) | รองรับการ เม็ดมีด 2 | ขนาด F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L3 (มิลลิเมตร) | สกรู แคลมป์ยึด | ประแจ | มิติ RR ° (°) | แผ่น | ขาพิน ยึด แผ่น | พันช์ | มือจับปรับระยะ | ปลั๊ก | ขาพิน แคลมป์ยึด ขา | หมุดคู่ขนาน | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,198.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 20 | 18 | 60 | 1604○○ | 13 | 32 | - | HKY15R / HKY25R | 15 | - | - | - | - | HGM-PT1/8 | HP31 | P208AM | HSS03005 | ||
฿ 9,198.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | มือขวา | 180 | 20 | 18 | 60 | 1604○○ | 13 | 32 | - | HKY15R / HKY25R | 15 | - | - | - | - | HGM-PT1/8 | HP31 | P208AM | HSS03005 | ||
฿ 10,192.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 25 | 23 | 75 | 1604○○ | 17 | 40 | - | HKY15R / HKY25R | 13 | MLSP32 | - | - | - | HGM-PT1/4 | HP33 | P208AM | HSS03005 | ||
฿ 10,192.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | มือขวา | 200 | 25 | 23 | 75 | 1604○○ | 17 | 40 | - | HKY15R / HKY25R | 13 | MLSP32 | - | - | - | HGM-PT1/4 | HP33 | P208AM | HSS03005 | ||
฿ 15,308.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 44 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 32 | 30 | 96 | 1604○○ | 22 | 50 | LLCS106S | HKY25R | 13 | LLSSN32 | LLP13 | LLH3 | LLCL13 | HGM-PT3/8 | - | - | - | ||
฿ 15,308.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 44 | มือขวา | 250 | 32 | 30 | 96 | 1604○○ | 22 | 50 | LLCS106S | HKY25R | 13 | LLSSN32 | LLP13 | LLH3 | LLCL13 | HGM-PT3/8 | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 54 | ถนัดมือซ้าย | 300 | 40 | 37 | 120 | 2204○○ | 27 | 63 | LLCS108S | HKY30R | 10 | LLSSN42 | LLP14 | LLH4 | LLCL14 | HGM-PT3/8 | - | - | - | ||
฿ 18,773.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 54 | มือขวา | 300 | 40 | 37 | 120 | 2204○○ | 27 | 63 | LLCS108S | HKY30R | 10 | LLSSN42 | LLP14 | LLH4 | LLCL14 | HGM-PT3/8 | - | - | - | ||
฿ 27,044.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 70 | ถนัดมือซ้าย | 350 | 50 | 47 | 150 | 2204○○ | 35 | 80 | LLCS108S | HKY30R | 9 | LLSSN42 | LLP14 | LLH4 | LLCL14 | HGM-PT3/8 | - | - | - | ||
฿ 27,044.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 70 | มือขวา | 350 | 50 | 47 | 150 | 2204○○ | 35 | 80 | LLCS108S | HKY30R | 9 | LLSSN42 | LLP14 | LLH4 | LLCL14 | HGM-PT3/8 | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
รูหล่อลื่น Y / N | มี | รองรับการ เม็ดมีด 1 | TNMA / TNMG / TNMM / TNGA / TNGG | มุมอ้างอิง R(มิลลิเมตร) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง